RFID címke
E80409
ID-TAG/86 x 54 /04
RFID címke
E80409
ID-TAG/86 x 54 /04
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] | 860...960 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 192 |
Adattároló típusa | EEPROM |
Chiptípus | Impinj Monza 4QT |
Elektronikus termékkód (EPC) | 96-128 Bits; (User: 32-64 Bits) |
RFID szabvány | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -35...50 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 49,1 |
---|---|
Méretek [mm] | 54 x 85,6 x 0,76 |
Anyagok | ház: PVC |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 10 db |
---|
További adatok
olvasási távolság (m)
DTE80x | 1,8 |
DTE90x | 1,1 |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |