Digitális érzékelőjelek továbbítása non- stop, terepi buszon keresztül
- Digitális inputmodulok Modbus TCP, PROFINET és EtherNet/IP eszközökhöz
- Az érzékelők közvetlen csatlakoztatása egyszerűsíti a hálózati struktúrát
- Az integrált számlálófunkció lehetővé teszi a nagyfrekvenciás számlálóalkalmazások egyszerű megvalósítását
- Szigorú higiéniai követelményeket támasztó környezetben történő használatra alkalmas, erős ház
Ethernet-modulok terepi alkalmazásokhoz
A decentrális DI-modulok gateway-ként működnek a bináris érzékelők és a terepi busz között. Ez azt jelenti, hogy a terepi bináris kapcsolójelek közvetlenül a terepi buszon keresztül továbbíthatók. Nincs szükség további átviteli rendszerekre a terepi busz topológiában.
Erős és tartósan ellenálló
Az ifm-modulok a legnehezebb körülmények között is a legjobb választást jelentik: Az anyagok és a gyártási eljárás megegyeznek a jól bevált ifm EVC és EVF terméksorozat összekötőkábeleinek anyagával és gyártási eljárásával. Az ecolink-technológia a csatlakozóvezetékek megbízható és tartósan ellenálló M12-es összekötését garantálja.
Előnyök és az ügyfelek haszna
Az IO-Link master család bővítése digitális bemeneti modulokkal
Az Ethernet-modulok az ifm IO-Link master családjának tökéletes kiegészítését jelentik. Ugyanazon szerkezeti kialakítás, a portok elrendezése és a szabványos M12-es csatlakozók is átvételre kerültek.
Integrált számlálófunkció nagyfrekvenciás számlálóalkalmazásokhoz
A nagyfrekvenciás számlálófunkció PLC-n keresztül aktiválható. A érzékelő által továbbított impulzusokat a rendszer a modulon belül megszámolja, és ciklikusan, számlálócsomagként továbbítja a vezérlés felé. Ez lehetővé teszi a pontos, a vezérlés ciklusideje által nem befolyásolt számlálást.
Erőteljes feszültségellátás
Az Ethernet-modulok különböző csatlakozási lehetőségeket kínálnak a feszültségellátáshoz. Az Ethernet-modulok különböző csatlakozási lehetőségeket kínálnak a feszültségellátáshoz. Egyrészt egy M12 A-kódolású csatlakozót 1 x 4 A-rel, másrészt egy M12 L-kódolású csatlakozót 2 x 16 A-rel. Ez utóbbi a termékcsalád más moduljaival is daisy chain segítségével felfűzhetők.