Ethernet összekötő kábel
EVC927
VSTGN040MSS0005K04STGP040--S
Ethernet összekötő kábel
EVC927
VSTGN040MSS0005K04STGP040--S
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Halogénmentes és égésgátló anyagból készült kábelhüvely
- Robusztus M12-es ipari ethernet csatlakozóval
- Nagy üzemi hőmérséklettartomány és magas fokú védettség
- Jó elektromágneses összeférőség az árnyékolt kábelnek köszönhetően
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
---|---|
Kivitel | Ethernet kábel, D-kódolású |
Alkalmazás | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás |
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 1,5 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -25...90 | |
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | |
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | |
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; (M12-es dugó / RJ45-ös dugó: IP 20) |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 333,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU / PC | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, zöld, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x RJ45, egyenes; öntött test: PC; Érintkezők: aranyozott |