zárósapka
E73004
PROTECTIVE CAP M12 10PCS.
zárósapka
E73004
PROTECTIVE CAP M12 10PCS.
- Védelem behatoló nedvesség ellen központi elosztókban és modulokban
- A védettség biztosítása nem használt csatlakozásoknál is
Felhasználási terület
Kivitel | ClassicLine modulok, CompactLine modulok és AirBox-ok M12-es dugaljához |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...85 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 11 |
---|---|
Méretek [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | PA fekete |
Meghúzási nyomaték [Nm] | meghúzási nyomatékok tekintetében olvassa el az adott készülék használati utasítását |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 10 db |
---|