• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
  4. Csatlakozókábelek aljzattal a terepi modulok energiaellátásához
  5. EVC706

Csatlakozókábel dugaljjal

EVC706

ADOGH040MSP0002H04

Csatlakozókábel dugaljjal

EVC706

ADOGH040MSP0002H04

  • Nagy kábel keresztmetszet a feszültségesés csökkentése és a nagyobb áramok átvitele érdekében
  • Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
  • Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Rezgés- és ütésálló a hollandi anya reteszelő mechanizmusának köszönhetően
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • ce
  • ukca
  • cul
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 250 AC / < 300 DC
Védelmi osztály II
Max. összes áramterhelés [A] 4
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] -25...90
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...55
Tárolási páratartalom [%] 10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint
1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok
Súly [g] 153,1
Méretek [mm] 15,5 x 15,5 x 47
Anyagok ház: TPU narancs; Tömítés: FKM
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható igen
Energialáncban használható
maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
hajlítási ciklusok > 5 Mio.
torziós igénybevétel ± 180 °/m
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm