• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Kvar ventila?

Nadzor ventila u novoj dimenziji
Pametni senzor ventila

Ventil, crna kutija proizvodnje

U tehnologiji obrade ventili su sastavni dio proizvodne tehnologije. Različitim vrsta ventila nadzire se protok različitih tvari i jamči rad i održavanje. Osiguranje kvalitete tijekom proizvodnje ovisi o besprijekornom radu ventila.

Kada nastane istrošenost, često je prekasno

Teško je pratiti stanje brtvi i krilaca u unutrašnjosti. Često se istrošenost i oštećenje otkriju prekasno kada su kvaliteta i radne karakteristike već narušene.
Zbog toga dolazi do dugih razdoblja popravaka tijekom kojih postrojenje ne radi. Međutim, ako se brtve itd. zamjenjuju u fiksnim razmacima održavanja, to utječe na dodanu vrijednost vašeg postrojenja.

Povećajte učinkovitost opreme uz poduzeće ifm

Mnoga su se poduzeća usredotočila na povećanje opće učinkovitosti opreme te provela mjere za sprečavanje neplaniranih kvarova. Ako je moguće, cikličko održavanje zamjenjuje se održavanjem na temelju stanja. Poduzeće ifm mnogo godina nudi razna automatizacijska rješenja za tu modernu i učinkovitu vrstu održavanja.

Potpuni uvid u ono što se događa u ventilu

Poduzeće ifm razvilo je pametni senzor ventila radi pravovremenog otkrivanja kritičnih situacija u ventilu. Ventil utvrđuje različite stadije istrošenosti. Rano otkrivanje propuštanja i naslaga na ventilu preduvjet je za preventivno djelovanje.

Poduzeće ifm nudi potpuno rješenje za vaše postrojenje

Pametni senzor ventila omogućava fleksibilnu konfiguraciju i može se lako integrirati u postojeću infrastrukturu vašeg postrojenja. Potpuni paket ne obuhvaća samo prikladnu tehnologiju za postavljanje i ožičenje, nego i priključak na sabirnicu polja.

Najvažnije osobine pametnog senzora ventila ukratko

  • Odlična sveobuhvatna vidljivost položaja s udaljene točke
  • Stalne povratne informacije o položaju do najbliže vrijednosti
  • Dijagnostičke funkcije, primjerice vrijeme ciklusa i brojanje
  • Šalje se signal o promjenama zatvorenog položaja, koje mogu ukazivati na naslage ili istrošenost brtve.
  • Fleksibilno namještanje parametara gumbom za programiranje ili IO-Linkom

Statusne žaruljice LED jasno vidljive sa svih strana

Naznaka začepljenja

Pouzdano otkrivanje naslaga, oštećenja brtve i istrošenosti

Softver uređaja LR DEVICE za jednostavnu konfiguraciju

Softver uređaja LR DEVICE jamči brzo i lako postavljanje parametara putem mastera IO-Link-a. Omogućava jasno strukturirano sučelje za mrežno ili izvanmrežno postavljanje parametara pametnog senzora ventila. Postojeći skupovi parametara mogu se prenijeti na daljnje uređaje. Time se smanjuje vrijeme potrebno za ugradnju.

Priključivanje pametnog senzora ventila na sabirnicu polja

Primjer popisa artikala za priključivanje na PROFINET IO

Većina uređaja polja može se priključiti na sabirnicu polja. To se odnosi i na pametni senzor ventila. Podatci uređaja prenose se na mastere putem IO-Linka. Različite inačice mastera omogućuju priključivanje na EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET IO ili TCP/IP.

Pametni senzor ventila i AS-i

Primjer popisa artikala za priključivanje na AS-i

U prehrambenoj industriji razdjelnici ventila često se pokreću putem sučelja AS-i. Uz mastere IO-Linka za AS-i pametni senzor ventila može se lako integrirati u postojeću mrežu AS-i. Može se priključiti do četiri uređaja IO-Linka na inačice za standardna područja primjene (uz IP67) i za prehrambenu industriju (uz IP69K).

Integracija s upravljačkim uređajem putem početnih paketa poduzeća ifm

Besplatno možete preuzeti sljedeće:

- Ogledni programi i programski blokovi (Step7, TIA, RS Logix) – Očitavanje i zapisivanje obradnih podataka – Povezivanje na PROFINET, Ethernet i EtherCAT – Opisne datoteke uređaja za postavljanje PLC-a (GSDML, ESI, EDS) – Upute za rukovanje