• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. Senzori položaja sa IO-Linkom
  4. IO-Link – Senzori položaja za pokretače ventila
  5. MVQ101

Senzor položaja za pokretače ventila

MVQ101

SVS BASIC IO-LINK

Senzor položaja za pokretače ventila

MVQ101

SVS BASIC IO-LINK

  • Konfigurabilni RGB LED za brzo vizualno utvrđivanje položaja senzora
  • Postavljanje krajnjeg položaja samo jednim klikom, za brzo postavljanje
  • Samodijagnostika vezana uz istrošenost, začepljenja ili naslage, za preventivno održavanje
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija 3 normalno otvoreno / normalno zatvoreno; (odabirno)
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 95 x 50 x 57
Primjena
Princip rada magnetski
Primjena kut okretanja apsolutno otkrivanje
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 40
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Maks. odgoda uključenja [ms] 300
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija 3 normalno otvoreno / normalno zatvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Domet nadzora [°] 360
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] ± 1
Rezolucija [°] 0,1
Tolerancija [°] 0,1...15; (default 10)
Histereza [°] 0,1...5; (default 3)
Temperaturni drift [°/K] 0,02
Ponovljivost [°] 0,1
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 4
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 595
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 65; IP 67; (Područje sklopne kvrge zaštita od prašine)
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 Razred B
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc 1 mm (10...55 Hz) / 1 oktava po minuti u 3 osi
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 30 g polusinus od 11 ms; svaki po šest udara u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
MTTF [godina] 410
Uključen ugrađeni softver da
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL S001
Mehanički podaci
Težina [g] 175
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 95 x 50 x 57
Materijali PA
Zakretni moment pritezanja [Nm] 1,5
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
Status prekapčanja 2 x LED, Bijelo RGB
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
vijci glave utičnice: 4 x M5 x 16, Plemeniti čelik
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik