• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Prvi senzor tlaka G 1/2 s higijenskim odobrenjem za male cijevi

  • Brtveni koncept PEEK bez održavanja za nastavak G 1/2
  • Robusna, iskušana i ispitana keramička mjerna ćelija bez tekućina tlačnog pretvarača
  • Odobreno za higijenske norme diljem industrije

Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link

  • Zbog integriranog temperaturnog mjerenja nema potrebe za više instrumenata
  • Digitalna komunikacija bez gubitaka A/D ili EMC

Idealno rješenje za higijenska proizvodna postrojenja
Novi tlačni senzor PM15 ima jedinstven koncept brtve u ravnini. Tim se konceptom omogućava higijenska integracija malih keramičkih kapacitivnih mjernih ćelija u malim cijevima, primjerice, u sustavima doziranja i punjenja, što nije bilo moguće prije. Zahvaljujući navoju G 1/2 može se instalirati bez skupih prilagodnika. Postavljanjem u razini moguće je upotrebljavati viskozna sredstva i jamče se optimalni rezultati za procese čišćenja na mjestu (CIP). Za svaki se senzor tvornički certifikat može besplatno preuzeti.

Robusno i bez održavanja
S procesne strane senzor se ne treba održavati jer nema elastomernu brtvu. Robusna keramička mjerna ćelija u ravnini otporna je na tlačne i vakuumske udare i udarce abrazivnim tvarima. Senzor je otporan na srednje temperature do 150 °C (maks. 1h).