• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Konfigurabilne signalne svjetiljke

  • Savršena vidljivost
  • Moderna tehnologija LED RGB – dug radni vijek, smanjeno skladištenje
  • Različiti načini rada koji se mogu konfigurirati putem poveznice IO-Link ili izbornika postavki
  • Također i kao standardna inačica s digitalnim ulazima
  • Jednostavna ugradnja

Visoka učinkovitost

Signalne svjetiljke se koriste kao pokazivač statusa ili uređaj upozorenja bilo gdje u tvornici, na strojevima, pokretnim trakama i instalacijama. Inovativne signalne svjetiljke tvrtke ifm nude nekoliko prednosti u usporedbi s konvencionalnim signalnim svjetiljkama pa su zbog toga prikladne za uporabu u zahtjevnim uvjetima.

Fleksibilna konfiguracija

Signalne svjetiljke općenito moraju biti prilagođene uporabi. Umjesto da trošite vrijeme nastojeći pričvrstiti module različitih boja, nova LED RGB tehnologije omogućava vam da signalnu svjetiljku prilagodite po potrebi koristeći poveznicu IO-Link ili gumb za postavke (npr., stalno uključeno, niska frekvencija bljeskanja, visoka frekvencija bljeskanja, različite boje, sirena). Ovo smanjuje broj različitih vrsta i skladištenje.

Inačice

Signalne svjetiljke Dv13xx / DV15XX imaju digitalne ulaze i mogu biti konfigurirane pomoću gumba za postavke na uređaju. Signalne svjetiljke DV23XX / DV25xx mogu se kontrolirati i postavljati putem poveznice IO-Link bez korištenja gumba za postavke.

Für anspruchsvolle Umgebungen

Za glatku površinu tijela svjetiljke ne lijepe se ni voda ni prašina. To sprječava lijepljenje prljavštine i dugoročno osigurava vidljivost signalne svjetiljke.
Nisu izložene nikakve metalne komponente poput vijaka ili priključaka. To znači da su svjetiljke posebno prikladne za uporabu u prehrambenoj industriji i u medicinskom, farmaceutskom ili kemijskom sektoru.

Optimalna vidljivost

Patentirana tehnologija stvara snažan kontrast između LED spot svjetlosnog izvora i okruženja. Ovo osigurava optimalnu vidljivost, naročito u slučaju vanjskog svjetla, na primjer u blizini velikih prozora.

Dug radni vijek

Uporaba LED tehnologije znači da signalna svjetiljka ima veoma dug radni vijek.

Prilagodljiva

LED RGB tehnologija omogućava da signalna svjetiljka bude individualizirana (stalno uključeno, niska frekvencija bljeskanja, visoka frekvencija bljeskanja, različite boje). Ovo smanjuje broj različitih vrsta i skladištenje.
Moguće je postaviti različite načine rada svjetiljke, npr. analogni način rada za pokazivanje razine. Za sirenu je moguće postaviti 7 različitih zvučnih signala.

Jednostavna ugradnja

Uz uređaj se isporučuje oprema za postavljanje. Uz to, dostupna je inačica s ugradbenim postoljem koje omogućava postavljanje na visini. Ovo ugradbeno postolje može se zakrenuti za 90 stupnjeva tako da je postavljanje na zid moguće bez dodatne opreme. Nadalje, dostupna je dodatna oprema za postavljanje na stupove.