• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. Uređaji s IO-Linkom
  4. Signalna svjetla
  5. DV1520

5-segmentna signalna svjetiljka

DV1520

LED-Tower-5/Standard

5-segmentna signalna svjetiljka

DV1520

LED-Tower-5/Standard

  • Savršena vidljivost
  • Moderna tehnologija LED RGB, dug radni vijek, smanjeno skladištenje
  • Također i kao standardna inačica s digitalnim ulazima
  • Brzo i jednostavno postavljanje
  • Različiti načini rada koji se mogu konfigurirati putem IO-Linka ili izbornika postavki
  • ce
  • iolink
  • cruus
Primjena
Primjena signaliziranje stanja stroja
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC [V] 24
Potrošnja struje [mA] < 200
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 6
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 6
Visoka ulazna struja [mA] 6
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,2
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 850
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...50
Temperatura skladištenja [°C] -40...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Zračni pritisak [kPa] < 106
Maks. visina iznad razine mora [m] 2000
Zaštita IP 65
Mehanički podaci
Težina [g] 519
Dimenzije [mm] Ø 70 / L = 244
Materijali kućište: ABS; optika: Računalo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
stanje 1 x LED, Zeleno
Segment rasvjete LED 5 x 4 LED
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
ugradbeno postolje, E89060
zidna instalacija, E89061
Montažni adapter, E89063
nosač s bočnim ulazom kabela, E89064
ugradbena cijev, E89065
ugradbena cijev, E89066
ugradbena cijev, E89067
Opaske
Opaske
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: M12; kodiranje: A
dijagrami i grafikoni
postavljanje postolja
postavljanje na zid