• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Fleksibilne svjetlosne trake LED za osvjetljavanje i signalizaciju

  • Lampice LED u crvenoj, zelenoj, plavoj i bijeloj boji mogu se upravljati izravno putem digitalnih ulaza
  • Izuzetno čvrst, u potpunosti zatvoren dizajn sa stupnjem zaštite IP 68
  • Savijena ili ravna ugradnja
  • Pojačane lampice LED za visok prinos svjetla
  • Dostupne su različite inačice dužine

Osvjetljavanje i signalizacija sve u jednom

Svjetlosne trake LED ne mogu se upotrebljavati samo kao svjetlo stroja već pokazuju i status stroja različitim bojama svjetla. Svjetlosne trake LED dostupne su u različitim dužinama i fleksibilne su za upotrebu. Mogu se brzo i sigurno pričvrstiti s neobaveznim aluminijskim profilima kako bi se osvijetlili čak i udaljeni kutovi bez bacanja sjene. Njihov čvrst dizajn sa stupnjem zaštite IP 68 omogućuje širok raspon primjena.

Dovoljno boje

Svjetlosne trake LED sastoje se od snažnih lampica LED u crvenoj, zelenoj, plavoj i bijeloj boji. Pokreću se putem četiri digitalna ulaza koji se mogu upotrebljavati za stvaranje crvene, žute, zelene, plave, cijan i ljubičaste boje, kao i čistog bijelog svjetla. Uistinu je moguća bilo koja nijansa boje upotrebom kontrole modulacije širine impulsa.

Prednosti proizvoda: zašto svjetlosne trake LED iz ifm-a?

Jednostavno aktiviranje Visoki stupanj zaštite od prodora, IP Fleksibilne i krute Energetski učinkovite
Digitalni ulazi omogućuju jednostavno mijenjanje boja Zaštita od prodora, IP68 omogućuje ugradnju čak i u teškim radnim uvjetima Fleksibilne svjetlosne trake osvjetljavaju čak i na zahtjevnim mjestima. Montažni profili olakšavaju ugradnju Velika količina svjetlosti s tehnologijom LED koja štedi energiju

Dodatci