• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Precizni senzor tlaka, i s dodatnim praćenjem temperature

Stalni prijenos vrijednosti postupka obrade i napredna dijagnostika u kućištu širine otvora od 19mm

  • Dva rješenja: stalni prijenos vrijednosti postupka obrade putem IO-Linka i dvaju ulaza za prekapčanje
  • Potpuno namještanje parametara i napredna dijagnostika putem IO-Linka
  • Kompaktni dizajn (AF19) s procesnim priključkom G 1/4
  • Točnost točke prekapčanja <±0,5%, ponovljivost <±0,05%
  • Čvrsto jeftino rješenje sa zavarenim kućištem od nehrđajućeg čelika
  • Zahvaljujući integriranom mjerenju temperature nema potrebe za većim brojem instrumenata (samo PV80xx)

Minijaturizacija za primjene u industriji
Senzor tlaka, PV, sadrži ćeliju za mjerenje s tankim površinskim slojem, izravno zavarenu na procesni priključak. Ova tehnologija jamči visoki stupanj točnosti u veoma kompaktnom kućištu, širine otvora samo 19mm, uz troškovno optimizirani omjer cijene i izvedbe.

Područja primjene
Zahvaljujući procesnom priključku bez brtve, senzori se mogu upotrebljavati i za inertne plinove, a ne samo za hidraulične primjene. U primjeni u industriji lasersko otiskivanje natpisnih pločica na kućištu osigurava jasnu identifikaciju dijelova. Čak i u nepovoljnim atmosferskim uvjetima, senzor se i dalje stalno može identificirati. Zahvaljujući IO-Linku, senzor tlaka stalno prenosi vrijednosti postupka obrade, kao što su tlak sustava i – kod vrsta PV80XX – temperatura sustava. Mjere se čak i povećanja tlaka i isporučuju kao podatci. Osim toga, rezultati mjerenja koji se prenose digitalno IO-Linkom točniji su jer nema gubitaka pri pretvorbi putem pretvarača D/A ili vanjskih utjecaja.

Dodatci