• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Mounting adapters
  5. E30135

Adapter na uvijanje za procesne senzore

E30135

ADAPT G1/4 I - G1/2 A

Adapter na uvijanje za procesne senzore

E30135

ADAPT G1/4 I - G1/2 A

  • Za postavljanje tlačnih senzora u spremnike i cijevi
  • Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
  • Uporaba u industrijskoj i mobilnoj hidraulici
  • Otpornost na visoki tlak
  • Stabilno pričvršćivanje pomoću vijaka
Primjena
Snaga tlaka [bar] 400
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 61,8
Materijali nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Brtva: FKM
Spajanje senzora G 1/4 vanjski navoj
Procesni priključak spoj navojem G 1/2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.