• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori tlaka / Senzori za vacuum
  4. Svi senzori tlaka / vakuumski senzori
  5. PV8000

Tlačna sklopka s IO-Linkom

PV8000

PV-400-SEG14-UFRVG/US/ /

Tlačna sklopka s IO-Linkom

PV8000

PV-400-SEG14-UFRVG/US/ /

  • Kompaktno kućište za skučene prostore
  • Iznimno visoka otpornost na prekomjerni tlak i vakuum
  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom otpornošću na udar i vibraciju
  • Dva programabilna izlaza za prekapčanje, od kojih je jedan s komunikacijskim sučeljem IO-Linka
  • Integrirano mjerenje temperature pomoću IO-Linka
  • Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Mjerno područje
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2); Unutarnji navoj:M5
Primjena
Mjerni element metalna ćelija s tankim slojem
Primjena za industrijsku uporabu
Mediji tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C] -40...90
Min. tlak pucanja
1700 bar 24655 psi 170 MPa
Snaga tlaka
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Napomena o snazi tlaka
statički
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 15
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 0,3
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; IO-Link; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] < 130
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Zadana točka SP
4...400 bar 58...5802 psi 0,4...40 MPa
Točka resetiranja rP
2...398 bar 30...5773 psi 0,2...39,8 MPa
U koracima po
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Tvorničke postavke
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar ou1 = Hno;
SP2 = 300 bar rP2 = 292 bar ou2 = Hno;
dS1/dS2 = 0 ms dr1/dr2 = 0 ms
coF = 0 % P-n = PnP dAP= 60 ms
Praćenje temperature
Mjerno područje
-40...90 °C -40...194 °F
Zadana točka SP
-38...90 °C -36,4...194 °F
Točka resetiranja rP
-40...88 °C -40...190,4 °F
U koracima po
0,1 °C 0,1 °F
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,05; (s promjenama temperature < 10 K)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,5; (linearnost uklj. histerezu i ponovljivost, postavljanje granične vrijednosti prema normi DIN EN IEC 62828-1)
Linearno odstupanje [% od mernog područja] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,2
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,1; (za 6 mjeseci)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Praćenje temperature
Preciznost [K] ± 2 K + (0,1 x (temperatura okoline – srednja temperatura))
Uputa raspon temperature – od 10 do 80 °C
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] < 3
Praćenje temperature
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] < 80 / < 210 ( pod referentnim uvjetima ifm-a )
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; odgoda uključenja / isključenja; Prigušenje
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 5
Binarna obrada podataka 2
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 4,5
Tlak razlučivosti IO-Linka [bar] 0,2
Tlak razlučivosti IO-Linka [MPa] 0,02
Temperatura razlučivosti IO-Linka [K] 0,2
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
tlak 16
temperatura 16
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 2
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije; unutarnja temperatura; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja; Brojač vršnog tlaka; Brojač vršne temperature
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1214
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...90
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61326-1
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 668
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL J038
Broj datoteke UL E174189
Direktiva o tlačnoj opremi Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev
Mehanički podaci
Težina [g] 56,9
Materijali 1,4542 (17-4 PH / 630); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4305 / 303); 1,4542 (17-4 PH / 630)
Min. tlačni ciklusi 60 milijuna; (pri nazivnom tlaku od1,2 puta)
Zakretni moment pritezanja [Nm] 25...35; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka)
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2); Unutarnji navoj:M5
Brtvljenje procesnog spoja FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Integriran granični element da
Opaske
Opaske
BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija)
LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A