• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori tlaka / Senzori za vacuum
  4. Dva izlaza za prekapčanje
  5. PV7060

Tlačna sklopka s IO-Linkom

PV7060

PV-600-SEG14-UFRVG/US/ /

Tlačna sklopka s IO-Linkom

PV7060

PV-600-SEG14-UFRVG/US/ /

  • Kompaktno kućište za skučene prostore
  • Iznimno visoka otpornost na prekomjerni tlak i vakuum
  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom otpornošću na udar i vibraciju
  • Radni vijek od više od 60 milijuna tlačnih ciklusa
  • Dva programabilna izlaza za prekapčanje, od kojih je jedan s komunikacijskim sučeljem IO-Linka
  • Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Mjerno područje
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2); Unutarnji navoj:M5
Primjena
Mjerni element metalna ćelija s tankim slojem
Primjena za industrijsku uporabu
Mediji tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C] -40...90
Min. tlak pucanja
2500 bar 36255 psi 250 MPa
Snaga tlaka
1500 bar 21755 psi 150 MPa
Napomena o snazi tlaka
statički
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 15
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 0,3
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; IO-Link; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] < 170
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Zadana točka SP
6...600 bar 85...8700 psi 0,6...60 MPa
Točka resetiranja rP
3...597 bar 45...8660 psi 0,3...59,7 MPa
U koracima po
0,2 bar 5 psi 0,02 MPa
Tvorničke postavke
SP1 = 150 bar rP1 = 138 bar ou1 = Hno;
SP2 = 450 bar rP2 = 438 bar ou2 = Hno;
dS1/dS2 = 0 ms dr1/dr2 = 0 ms
coF = 0 % P-n = PnP dAP= 60 ms
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,05; (s promjenama temperature < 10 K)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,5; (linearnost uklj. histerezu i ponovljivost, postavljanje granične vrijednosti prema normi DIN EN IEC 62828-1)
Linearno odstupanje [% od mernog područja] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,2
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,1; (za 6 mjeseci)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] < 3
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; odgoda uključenja / isključenja; Prigušenje
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 2
Binarna obrada podataka 2
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 5
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1204
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...90
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61326-1
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 668
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL J016
Broj datoteke UL E174189
Direktiva o tlačnoj opremi Modul A; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev
Mehanički podaci
Težina [g] 63
Materijali 1,4542 (17-4 PH / 630); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4305 / 303); 1,4542 (17-4 PH / 630)
Min. tlačni ciklusi 60 milijuna; (pri nazivnom tlaku od1,2 puta)
Zakretni moment pritezanja [Nm] 30...50; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka)
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2); Unutarnji navoj:M5
Brtvljenje procesnog spoja FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Integriran granični element da
Opaske
Opaske
BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija)
LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A