• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Trodimenzionalni sustavi za upozoravanje na sudare za pokretne strojeve

  • Čvrsti sustav pomoći vozaču za otkrivanje prepreka na putu
  • Jednostavno otkrivanje reflektora, npr. osobe sa sigurnosnim prslucima
  • Rano upozorenje za potencijalno opasne situacije za vozača
  • Idealno za nove strojeve i naknadnu ugradnju u postojeće strojeve
  • Aplikacijski paket spreman za uporabu s jednostavnim postavljanjem

Jednostavna naknadna ugradnja
Trodimenzionalni sustav za upozorenje o sudaru temelji se na utvrđenim trodimenzionalnim senzorima ifm-a. Njime se precizno otkrivaju prepreke i prikazuju u dvodimenzionalnoj slici na monitoru. Na taj se način vozač obavještava o aktiviranju alarma i području koje treba stalno pratiti. Zahvaljujući moćnim algoritmima, lažno okidanje može se gotovo isključiti. Sustav se jednostavno postavlja putem isporučenog operativnog zaslona, nije potrebno računalo.

Aplikacijski paket spreman za uporabu
Ovaj komplet sadrži sve dijelove za postavljanje u potpunosti funkcionalnog sustava za upozorenje o sudaru na pokretnom stroju, npr. viličar, utovarivač na kotačima, rovokopač, uređaj za grupiranje ili transportno vozilo unutar nekoliko sekunda.

Značajke i koristi

Prevencija nesreća
Vozač može imati slabu vidljivost nekih dijelova oko stroja čime se može dovesti do opasnih situacija. Drugi rizici od opasnosti nastaju zbog vremenskog pritiska ili umora rukovatelja stroja. Sustavom pomoći vozaču ifm-a, kojim se podržava svakodnevni rad vozača, pruža se rješenje.

Aktivno otkrivanje prepreka
Aktivnim otkrivanjem prepreka ifm-a prati se šest zona opasnosti oko vozila i pravovremeno upozorava vozača o neposrednim sudarima. Za ovu svrhu, upotrebljava se iskušani i testirani trodimenzionalni sustav za mjerenje svjetlosnog impulsa od ifm-a kojim se smanjuju lažni alarmi na najmanju moguću razinu zahvaljujući sofisticiranom algoritmu. Upozorenja se daju vizualno, akustički i u obliku ikona putem isporučenog monitora od 7”.

Otkrivanje reflektirajuće odjeće
Zahvaljujući posebnoj klasifikaciji reflektirajućih materijala, npr. reflektirajući prsluci ili odjeća, upozorenje o sudaru za osobe može imati prioritet iznad drugih predmeta. Time se povećava sigurnost osoba.

Komplet za naknadno postavljanje za mobilne strojeve
Inovacija: Sustav pomoći vozaču omogućuje se kao aplikacijski paket spreman za uporabu. Sadrži sve potrebne dijelove, uključujući sve kabele i dodatke za ugradnju. To znači da se može jednostavno naknadno ugraditi na sve pokretne strojeve s ugrađenim naponom sustava od 24 V*.

Jednostavno postavljanje
Nakon mehaničkog postavljanja sustava i ožičenja uključi i pokreni, postavljanje se izvršava unutar nekoliko minuta putem isporučenog zaslona u boji. Samo je nekoliko parametara potrebno u intuitivnom postupku postavljanja. Tada je sustav spreman za rad.

Produžena funkcionalnost
Za posebne zahtjeve, postavke stručnjaka dostupne su tijekom postavljanja. Prethodno programirani ulazi i izlazi dostupni su za dodatno signalno svjetlo, zujalice, rad u stanju pripravnosti i stanje spremnosti sustava.

Prikladno za robusne primjene
Trodimenzionalni senzori prikladni su za robusne primjene u unutarnjem i vanjskom prostoru. Visokom ocjenom zaštite i otpornosti na udare i vibracije kao i širokim temperaturnim rasponom ispunjavaju se svi uvjeti za upotrebu u pokretnim strojevima.

*Obratite se našem servisnom centru ako imate drugačiji napon ugrađenog sustava.

Proizvodi