• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli za mobilne kamere
  5. E3M120

Spojni kabel

E3M120

MCI CONNECTION CABLE 0.25M

Spojni kabel

E3M120

MCI CONNECTION CABLE 0.25M

  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo Primjeren za povlačni lanac
Električni podaci
Radni napon [V] < 25 AC / < 60 DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...105
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 39,55
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
radijus krivine za fiksirane instalacije ≥ 40 mm
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 0,25 m, TPU, crno