• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. "Vision" senzori
  4. Senzori 3D za mobilne primjene
  5. O3M960

Infracrvena rasvjetna jedinica

O3M960

O3MIOOKG/GM/95

Infracrvena rasvjetna jedinica

O3M960

O3MIOOKG/GM/95

  • Za senzore za otkrivanje prizora i objekata načinom 3D
  • Prikladno za uporabu u mobilnim strojevima
  • Kompaktno i čvrsto kućište
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
  • ce
  • ukca
  • e1r
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Kut otvaranja [°] 95 x 32
Učestalost ponavljanja slike 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Električni podaci
Radni napon [V] 9...32 DC
Potrošnja struje [mA] < 5000
Potrošnja energije [W] 45
Zaštitna klasa III
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm] 850
Domet nadzora
Kut otvaranja [°] 95 x 32
Učestalost ponavljanja slike 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Putem računala i O3M16x / O3M26x sa sustavom Vision Assistant ifm
Sučelja
Komunikacijsko sučelje MCI
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Napomena o temperaturi okoline
s visokom frekvencijom ponavljanja slike od 25 Hz
Temperatura skladištenja [°C] -40...105
Zaštita IP 67; IP 69K; (s postavljenim konektorima ili zaštitnim kapicama)
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-4 Industrijske sredine
DIN EN 61000-6-2 Industrijske sredine
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 30 g / 6 ms kvrga
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 10 g / 10...500 Hz Otklonjeni sinus
DIN EN 60068-2-64 10...2000 Hz buka
Fotobiološka sigurnost skupina rizika 1; (DIN EN 62471)
Električna zaštita
DIN EN 61010-2-201 električni udar / električno napajanje samo putem strujnih krugova PELV-a
MTTF [godina] 78
Mehanički podaci
Težina [g] 1422,8
Dimenzije [mm] 143 x 85 x 83,5
Materijali kućište: tlačno lijevani aluminij; disk: polikarbonat
Opaske
Opaske
Rasvjetna je jedinica potrebna za rad senzora.
Dopušteno korištenje samo originalnih kabela ifm za spajanje senzora i rasvjetne jedinice.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A