• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Početni komplet za upravljač ecomatController: jednostavan način za početak programiranja

  • Uključujući upravljač ecomatController CR710S
  • Prethodno spojena kutija simulatora s prekidačima i potenciometrima za simulaciju binarnih i analognih signala
  • Uključene su sve potrebni priključci i kabeli sučelja
  • Softver za programiranje i dokumentacija za CODESYS

Brz način za početak programiranja mobilnih strojeva
Nova je generacija upravljača ecomatControllers suvremena upravljačka platforma za vozila i strojne alate budućnosti. Ovaj prethodno spojeni početni komplet uključuje kompaktni upravljač ecomatController CR710S sa svim potrebnim kabelima za napajanje upravljača i ožičenje sučelja radi izmjene podataka sustavima CAN i Ethernet kao i ulazima i izlazima. Simulacijska kutija nudi prekidače, potenciometre i prikaze signala kako bi se simulirali uklopno stanje i analogni ulazni signali. Integriranim se softverskim paketom CODESYS (inačica 3.5) olakšava upoznavanje s upravljačem i stvaranje programa aplikacije.

Snažna elektronika
Glavni je dio početnog kompleta upravljač ecomatController CR710S koji je dizajniran prema svim mjerodavnim normama za mobilnu elektroniku i opremljen najsuvremenijim višejezgrenim 32-bitnim procesorom s brzinom takta od 300 MHz. Nude se sve funkcije za stvaranje programa aplikacije i upoznavanje s integriranim hardverskim funkcijama. Svjetleće diode za status RGB prikazuju najvažnije poruke o sustavu. Ako je potrebno, interni se upravljači koji se mogu zasebno programirati ( 1 x standardni, 1 x sigurnosni) pružaju vam prva iskustva s programiranjem sigurnosnih upravljača za primjene do up to EN 13849 PL d i EN 62061 SIL cl2.

Sučelja s proširenom funkcionalnošću
Preko integriranih utičnica M12 dostupna su dva sučelja CAN pored sučelja RS232 i Ethernet s integriranim prekidačem. Sva sučelja CAN podržavaju temeljne protokole sabirnice CANopen, CANopen Safety i J1939.

Ulazi i izlazi koji se mogu konfigurirati
Svaka simulacijska kutija ima šest prethodno spojenih ulaza i izlaza. Mogu se konfigurirati kao digitalni, frekvencijski ili analogni ulazi s dijagnostičkom funkcijom ili kao ulazi za mjerenje otpora. Izlazi se mogu konfigurirati kao dijagnostički digitalni izlazi ili izlazi PWM. Svi se ulazi i izlazi mogu konfigurirati i kao sigurni kanali ako je potrebno. Posebni se senzori i pokretači mogu povezati i spojivim priključcima s plosnatim nožicama.

Može se programirati prema IEC 61131-3 sustavom CODESYS
Programiranje se obavlja standardiziranim jezicima IEC 61131-3. Primjeri i knjižnice programa dostupne su kako bi se upoznali sa softverom.