• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Sistemi za mobilne mašine
  3. Kamere za mobilne primjene
  4. Monitori za analogne kamere
  5. E2M231

nadziranje s jednom analognim ulazom za videozapis

E2M231

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

nadziranje s jednom analognim ulazom za videozapis

E2M231

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

  • ce
  • ukca
  • e4
Primjena
Primjena Nadzorni uređaj za do jednu kameru 1 O2M2xx / O3M2xx
Električni podaci
Radni napon [V] 12...32 DC; (± 10%)
Zaštita od prenapona da
Strujno napajanje za kameru [mA] 2000; (± 10%)
Ulazi
Video ulaz 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Temperatura skladištenja [°C] -40...125
Skladišna vlažnost [%] < 75; (relativna vlažnost)
Rok valjanosti [MON] 24
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
15,3 G(rms) Raspon frekvencije 24...2000 Hz
PSD 0,04...0,10 g²/Hz
Mehanički podaci
Težina [g] 1202,5
Materijali kućište: ABS crno; instalacija: Aluminij crno
Prikazi / radni elementi
Vrsta zaslona prikaz u boji
Veličina zaslona 7"
Opaske
Opaske
Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utičnica
Priključak Kabel: 2 m
Priključak Poveznik: 1 x M16; kodiranje: A