Käsisuojaus
Anturityyppi | Suojausluokka | Resoluutio | Suoja-alueen korkeus / leveys | Huomioitavia seikkoja |
---|---|---|---|---|
• Tyyppi 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Tyyppi 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1510 mm / maks. 12 m | • Kompakti koteloprofiili • Etäisyys ja moodi ohjelmoitavissa kytkennän avulla • Saatavana pidempiä etäisyyksiä • Saatavana standardi- ja mykistysrelemalleja |
|
• Tyyppi 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Tyyppi 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1810 mm / maks. 15 m | • Esiasennettu Ø55 mm akryylikotelo • Sisäinen lämmitin ehkäisee kondensoitumista • IP69K suojausluokka • Etäisyys ja moodi ohjelmoitavissa kytkennän avulla • Saatavana standardi- ja mykistysrelemalleja |