Turvavaloverhot ja -kennot sovellutuksen perusteella
Turvavaloverhoja käytetään aina silloin, kun vaara-alueet on luotettavasti suojattava. Niitä ovat optoelektroniset suojalaitteet, jotka koostuvat lähettimestä ja vastaanottimesta. Ne vastaavat tyypin 2 / SIL 1 tai tyypin 4 / SIL 3 turvateknisiä vaatimuksia.
Tyypillisiä käyttötapauksia ovat käyttörajoitukset ja vaara-alueen valvonta robottisoluissa ja valmistuslinjoilla. Elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden käyttöön on saatavilla laitteita, joissa on suojaputki ja joilla on korkea suojausluokka.