Varjostus
Anturityyppi | Suojausluokka | Resoluutio | Suoja-alueen korkeus / leveys | Huomioitavia seikkoja |
---|---|---|---|---|
• Tyyppi 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 14 mm • 20 mm • 40 mm |
610…1210 mm / maks. 18 m |
•Tyypin 4 suojaus tyypin 2 hinnoilla • Enintään 3 säteen katkaisu siten, että se vaikuttaa / ei vaikuta turvapiiriin • Etäisyys ja moodi valittavissa kytkennän avulla |