• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Tarkka & helppokäyttöinen: tutkapinnankorkeusanturi IO-Link-liitännällä

  • 80 GHz taajuus mahdollistaa pinnankorkeuden mittauksen millimetrin tarkkuudella jopa 10 m saakka
  • Kosketukseton mittausperiaate: ei ainekerrostumista tai kulumisesta aiheutuvia virhetoimintoja
  • Sertifioitu hygienisten tilojen sovelluksiin
  • Nopea asennus ja huoltovapaa käyttö
  • Etäparametrointi ja pinnankorkeuden valvonta IT-järjestelmäliitännän kautta

 

Suurten säiliöiden ongelmaton valvonta

LW2720-pinnankorkeusanturilla jopa 10 m korkuisissa säiliöissä olevien nesteiden pinnankorkeutta voidaan valvoa tarkasti ja ilman sokeita alueita. Kosketukseton tutkamittausperiaate ehkäisee viskoosisten aineiden tarttumisesta tai sekoittajan vioista johtuvat virhetoiminnot ja anturiviat.
Käytettävä 80 GHz taajuus varmistaa stabiilit ja tarkat mittaustulokset silloinkin, kun säiliössä esiintyy höyryä tai kondensaatiota. Anturi on suunniteltu hygieenisten tilojen sovelluksia varten, joten edes CIP- tai SIP-prosessit tai ruiskupallosuuttimien käyttäminen eivät vaikuta sen toimintaan.

Lisää käyttömukavuutta IO-Linkin ansiosta

Tehokasta LW2720-pakkausta täydentävät seuraavat mukavuustekijät: Anturin asennuksessa menee vain viisi minuuttia, ja anturin parametrit voidaan asettaa ja lukea mukavasti etänä IO-Linkin kautta.

Tarkka & helppokäyttöinen: tutkapinnankorkeusanturi IO-Link-liitännällä

Suurten säiliöiden ongelmaton valvonta

LW2720-pinnankorkeusanturilla jopa 10 m korkuisissa säiliöissä olevien nesteiden pinnankorkeutta voidaan valvoa tarkasti ja ilman sokeita alueita. Kosketukseton tutkamittausperiaate ehkäisee viskoosisten aineiden tarttumisesta johtuvat virhetoiminnat ja mahdollisista törmäyksistä sekoittajien kanssa aiheutuvat anturivauriot.

Tarvikkeet