Tarkka paineanturi, saatavana myös lämpötilavalvonnalla
Prosessiarvojen jatkuva lähetys ja edistyksellinen diagnostiikka vain 19 mm paksuisessa kotelossa
- Kaksi ratkaisua: Prosessiarvojen jatkuva lähetys IO-Linkin kautta ja 2 binäärilähtöä
- Täysi parametrointi ja diagnostiikka IO-Linkin kautta
- Kompakti rakenne (AF19) G1/4-prosessiliitännällä
- Kytkentäpisteen tarkkuus < ± 0.5 %, toistotarkkuus < ± 0,05 %
- Kestävä ja edullinen ratkaisu, hitsattu haponkestävä teräskotelo
- Sisäänrakennetun lämpötilamittauksen ansiosta useampia laitteita ei tarvita (ainoastaan PV80xx)
Pienikokoinen anturi teollisuussovellutuksiin
PV-sarjan antureiden ominaisuuksiin kuuluu ohutkalvotekniikalla toteutettu mittakenno, joka on hitsattu suoraan prosessiyhteeseen. Tämä teknologia mahdollistaa pienestä koosta (halkaisija 19 mm) huolimatta hyvän tarkkuuden ja erinomaisen hinta/laatusuhteen.
Sovellutuksia
Tiivisteettömän prosessiliitännän ansiosta näitä antureita voidaan käyttää hydrauliikkasovellutusten lisäksi myös jalokaasuilla. Koteloiden pinnalle tehty lasermerkintä varmistaa osien selkeän identifioinnin teollisuuden sovellutuksissa. Anturi säilyttää tunnistettavuutensa vaikeissakin olosuhteissa. IO-Linkin avulla paineanturi lähettää jatkuvasti prosessiarvoja, kuten esim. järjestelmäpaineen ja – PV80XX-sarjan laitteilla – järjestelmälämpötilan. Myös painepiikkien määrä lasketaan ja se on saatavissa datana. Lisäksi IO-Linkin kautta digitaalisena lähetetyt mittaustulokset ovat tarkempia, koska niihin ei sisälly D/A-muuntimien aiheuttamia muunnoshäviöitä tai muita ulkoisia vaikutuksia.