Prosessiadapteri hygieninen putkiyhde
E33211
ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"
Prosessiadapteri hygieninen putkiyhde
E33211
ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"
- Prosessiantureiden asennus astioihin ja putkiin
- Helppo, nopea ja varma asennus
- Sopii hyvin hygienisten tilojen sovellutuksiin
- Ruostumaton teräsadapteri elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
- Korkea painekestoisuus
Sovellutus
Painealue [bar] | 40 |
---|
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 134 |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4 |
Anturiliitäntä | G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario |
Prosessiliitäntä | putkikierre DN32 (1,25") DIN 11851 |
Tiivistys | Tiiviste |
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan | H4 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|