- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
- Vetovaijerimekanismi kulma-antureille
- E61444
vetovaijerimekanismi kulma-antureille
E61444
DRAW WIRE 15000
vetovaijerimekanismi kulma-antureille
E61444
DRAW WIRE 15000
Tuotteen ominaisuudet
Akselin malli | umpiakseli |
---|---|
Akselihalkaisija [mm] | 6 |
Sovellutus
Malli | kulma-antureille, joissa 58 mm synkrolaippa ja 6 mm umpiakseli |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus | ± 0,01 % FSO |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 0,001 % FSO |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...80 |
Varastointikosteus [%] | 5...95; (ei-kondensoituva) |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 3824,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 115 x 180,7 x 115 | ||||||||||||
Top-laipan halkaisija [mm] | 58 | ||||||||||||
Materiaalit | kotelo: alumiini eloksoitu; vaijeri : ruostumaton teräs polyamidipinnoitettu | ||||||||||||
Akselin malli | umpiakseli | ||||||||||||
Akselihalkaisija [mm] | 6 | ||||||||||||
Maks. mittauspituus [mm] | 15000 | ||||||||||||
Vaijerikelan ympärysmitta [mm] | 315 | ||||||||||||
Vaijerin halkaisija [mm] | 1 | ||||||||||||
Vaijeriliitäntä | 20,2; (lenkkikiinnike ) | ||||||||||||
Vaijerin ominaisuudet |
|
||||||||||||
Kiinnitys | Synkrolaippa |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
kaaviot ja käyrät
|
|
---|