- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
- Vetovaijerimekanismi kulma-antureille
- E61441
vetovaijerimekanismi kulma-antureille
E61441
DRAW WIRE 3000
vetovaijerimekanismi kulma-antureille
E61441
DRAW WIRE 3000
Tuotteen ominaisuudet
Akselin malli | umpiakseli |
---|---|
Akselihalkaisija [mm] | 6 |
Sovellutus
Malli | kulma-antureille, joissa 58 mm synkrolaippa ja 6 mm umpiakseli |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus | ± 0,012 % FSO |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 0,005 % FSO |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...80 |
Varastointikosteus [%] | 5...95; (ei-kondensoituva) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 598,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top-laipan halkaisija [mm] | 58 | ||||||||||||
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu / muovi; vaijeri : ruostumaton teräs polyamidipinnoitettu | ||||||||||||
Akselin malli | umpiakseli | ||||||||||||
Akselihalkaisija [mm] | 6 | ||||||||||||
Maks. mittauspituus [mm] | 3000 | ||||||||||||
Vaijerikelan ympärysmitta [mm] | 200 | ||||||||||||
Vaijerin halkaisija [mm] | 0,87 | ||||||||||||
Vaijeriliitäntä | M6 | ||||||||||||
Vaijerin ominaisuudet |
|
||||||||||||
Kiinnitys | Synkrolaippa |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
kaaviot ja käyrät
Asennusohje
|
|
---|