- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- E12403
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E12403
ADOGH080MSS0005K08
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E12403
ADOGH080MSS0005K08
- 8-napainen liitäntä
- Hyvä sähkömagneettinen yhteenspivuus suojatun kaapelin ansiosta
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Anturisignaalien luotettava siirto
- Laaja käyttölämpötila-alue
8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu. Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).
Sovellutus
Erityispiirre | Suojattu kaapeli |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 372 |
---|---|
Mitat [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 5 m, PUR, musta, suojattu; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 1...1,5 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |
---|