AS-i- ja IO-Link -järjestelmiin: passiivinen jännitteenjakaja hygienisiin tiloihin
- Kestävä kenttämoduli pystyy huolehtimaan maks. 8 IO-Link -masterin tai AS-i-modulin jännitesyötöstä
- Kotelomateriaalit täyttävät elintarviketuotannon hygieniavaatimukset
- Jännitesyöttö M12-standardisyöttökaapeleiden kautta (A-koodaus)
- Ylivirtatunnistus jokaista porttia varten
Kaksi vaihtoehtoa
Passiivista jännitteenjakajaa voidaan käyttää joko AS-i-verkoissa tai IO-Link-järjestelmissä. Tämä auttaa varaosavaraston minimoinnissa, erityisesti silloin, kun molemmat teknologiat ovat käytössä. Jopa 8 laitetta (älykkäitä AS-i -antureita tai -toimilaitteita tai IO-Link -mastereita) voidaan liittää M12-standardipistokkeiden avulla.
Kestävä kotelorakenne vaativiin sovelluksiin
Kestävä kotelomateriaali ja tehokas tiivistys mahdollistavat käytön sellaisissakin paikoissa, missä laitteet altistuvat usein toistuville tehokkaille pesuprosesseille (esim. elintarviketeollisuudessa). Moduli signaloi kunkin portin liiallisen virtakuorman punaisen LED-merkkivalon avulla. Virhetoiminnot ja mahdolliset infrastruktuuria, toimilaitteita tai koko laitosta uhkaavat vauriot voidaan siten ehkäistä.
Hyötyjä ja etuja
AS-i- tai IO-Link -jännitteenjakaja
Käytettävien materiaalien ja innovatiivisen kotelorakenteen ansiosta näitä jännitteenjakajia voidaan käyttää myös hygienisten tilojen sovelluksissa. 4- tai 8-kanavaisia jännitteenjakajia voidaan käyttää huolehtimaan jopa 8 AS-i-laitteen (esim. venttiiliterminaalien, quarter-turn-venttiilien, moottoriohjaimien yms.) jännitesyötöstä tai syöttämään jännitettä IO-Link -mastereille. Ylivirtatunnistus indikoi vilkkuvan punaisen LED-merkkivalon avulla, jos k.o. kanavan M12-liittimen virtakuorma ylittää sallitun 4,4 A rajan.