IO-Link -master: Antureiden kytkentä PLC- ja IT-ympäristöihin
- Industry 4.0 -valmius uuden IoT core -teknologian ansiosta
- Erotus automaatio- ja IT-verkkojen välillä
- 4 tai 8 IO-Link -porttia täydellä V1.1-toiminnallisuudella
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON tai Powerlink
- Master ja muut laitteet konfiguroitavissa moneo configure -ohjelman avulla
IO-Link -master automaatio- ja IT-ympäristön sovelluksiin
Hajautettavat IO-Link -mastermodulit toimivat yhdyskäytävänä (gateway) älykkäiden IO-Link -antureiden ja kenttäväylän välillä. Lisäksi älykkäiden antureiden tärkeitä tietoja voidaan lähettää samanaikaisesti myös IT-ympäristöön. Erillisen IoT Ethernet -pistokkeen avulla IT-verkko voidaan konfiguroida ja ottaa käyttöön täysin erillään automaatioverkosta. Anturidata siirretään IT-verkkoon TCP/IP JSON -liitännän kautta.
Kestävät kenttäväylämodulit vaativiin sovelluksiin
Erikoiskotelomateriaaliensa ja hyvän tiiviytensä (IP 67 tai IP 69K) ansiosta niitä voidaan käyttää jäähdytysainesovellutuksissa tai suoraan elintarviketeollisuuden märissä tiloissa. ecolink-teknologia takaa liitäntäkaapeleiden luotettavan M12-kytkennän ja jatkuvan tiiviyden.
Hyötyjä ja etuja
Erotus automaatio- ja IT-verkkojen välillä
Koneiden korkea käyttöaste ykkösprioriteetti Ulkoiset tekijät eivät saa millään tavalla häiritä automaatioverkon toimintaa. Siksi laitteessa on on erillinen IoT Ethernet -pistoke, joka erottaa IT- ja automaatioverkot toisistaan. Tämän ansiosta tärkeät anturitiedot voidaan lähettää turvallisesti IT- ja ERP-järjestelmiin.
Antureiden konfigurointi moneo configure -ohjelmiston avulla
Intuitiivinen ohjelmisto etsii kaikki -verkkoon kytketyt IO-Link-masterit ja muodostaa yhteenvedon koko laitteistosta. Lisäksi kaikki liitetyt anturit esitetään parametreineen. Näin kaikkien järjestelmään liitettyjen antureiden parametrit voidaan asettaa keskitetysti yhdestä pisteestä.
Helppo anturiliitäntä
Anturit ja toimilaitteet kytketään tavallisten suojaamattomien M12-liitäntäkaapelien avulla. Laitetyypistä riippuen jopa 4 tai 8 IO-Link -anturia voidaan kytkeä ja syöttää enintään 3,6 A virralla. Tarvikkeena saatavien EVC693- ja EVF693-haaroituskaapeleiden avulla voidaan järjestää IO-Link-toimilaitteille ulkoinen jännitesyöttö. Kaapelin pituus voi olla jopa 20 m.