passiivinen jännitteenjakaja
AC2951
ProcessLine 8SB IP69K
passiivinen jännitteenjakaja
AC2951
ProcessLine 8SB IP69K
Sovellutus
Malli | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
Sovellutus | elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat |
Sähköiset tiedot
Suojausluokka | III |
---|---|
Ylivirtatunnistus | kyllä; (4400 mA ± 200 mA) |
Käyttöjännite [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 4000; (AS-i) |
Lisäjännitesyöttö [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 4000; (AUX) |
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 4000; (US) |
Lisäjännitesyöttö [V] | 20...30 DC; (UA) |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 4000; (UA) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) | ||||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K) | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 379 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 391,2 |
---|---|
Mitat [mm] | 208 x 59,3 x 38,4 |
Materiaalit | kotelo: PA harmaa; uros- ja naarasliittimet: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Sähköinen liitäntä
Moduliliitäntä | M12 |
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - Power IN
AS-i -käyttö | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 0,6...0,8 Nm |
---|
Sähköinen liitäntä - Power OUT
AS-i -käyttö 1...8 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 0,6...0,8 Nm |
---|