• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за ниво, преглед
  2. Приложение за непрекъснато ниво
  3. Среда на водна основа

Сензори за ниво за среда на водна основа

Фамилия сензори Дълбочини на поставяне Технология Сигнал Важни аспекти

LR
100…2000 mm Радар с насочени радиовълни • Трансмитер
• Превключвател
• IO-Link
• Лесен вертикален монтаж
• Разпределени точки на измерване
• Отличен заместител на механични поплавъци

LK / LT
264…728 mm Капацитивни • Трансмитер
• Превключвател
• IO-Link
• Лесен вертикален монтаж
• Независима защита от преливане
• LT вариантите включват изходна температура

KQ10
228 mm
за поставяне един върху друг
Капацитивни • Превключвател
• IO-Link
• Монтирайте външния неметален резервоар с помощта на конзоли или лепило
• Уредите могат да се поставят един върху друг, за да обхваната по-големи резервоари
• Бърза индикация на нивото чрез LED диаграма

PS
0…1 bar Хидростатично налягане Трансмитер • Просто спуснете в резервоара
• 2-проводников трансмитер
• Компенсация на налягането чрез кабел с вътрешен отвор към атмосферата

PN
Неограничено Хидростатично налягане • Трансмитер
• Превключвател
• IO-Link
• Монтаж на дъното на резервоара
• Двуцветен дисплей

PG
Неограничено Хидростатично налягане • Трансмитер
• Превключвател
• Монтаж на дъното на резервоара
• Уред за измерване/цифров дисплей

PA / PX
Неограничено Хидростатично налягане Трансмитер • Монтаж на дъното на резервоара
• Двупроводников трансмитер

UGT, UIT
До 8 m Ултразвукови • Трансмитер
• Превключвател
• IO-Link
• Точно отчитане на ниво, независимо от средата
• Действително разстояние, достъпно чрез IO-Link

LW21
Неограничено Радар • Трансмитер
• Превключвател
• IO-Link

• Безконтактен принцип на измерване • Измерване директно или през неметални стени • Независимо от налягане, температура или вискозитет