• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за ниво, преглед
  2. Приложение за непрекъснато ниво
  3. Насипни твърди материали

Сензори за ниво за насипни материали

Фамилия сензори Измервателен диапазон Технология Сигнал Важни аспекти

KQ10
228 mm
за поставяне един върху друг
Капацитивни • Превключвател
• IO-Link
• Монтирайте външния неметален резервоар с помощта на конзоли или лепило
• Уредите могат да се поставят един върху друг, за да обхваната по-големи резервоари
• Бърза индикация на нивото чрез LED диаграма

UGT, UIT
До 8 m Ултразвукови • Трансмитер
• Превключвател
• IO-Link
• Точно отчитане на ниво, независимо от средата
• Действително разстояние, достъпно чрез IO-Link

O1D

До 9,8 m
Фотоелектрични • Трансмитер
• Превключвател
• IO-Link
• PMD време на разпространение
• Независим от цвета/ъгъла
• Разстояние/ниво чрез IO-Link

O3D
До 8 m Фотоелектрични 3D • Трансмитер
• Превключвател
• Ethernet интерфейс за технологични данни
• PMD време на разпространение
• Независим от цвета/ъгъла
• Визуална оценка на разстояние, ниво или обем