Сензори за ниво
Измерването на нивото и неговата оценка играят важна роля в автоматизацията на процесите. Какво ще стане, ако резервоар с течност прелее или остане празен?
Приложенията на ниво на напълване могат да бъдат решени с различни технологии. Намерете тази, която е най-подходяща за Вашето приложение.
Технология | Приложения | Тип на сензора | Максимален диапазон на измерване [cm] | Аналогов изход | Превключващ изход | Одобрения | Повече информация | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Импедансна спектроскопия в контакт със средата |
Алтернатива на вибриращите вилки Потискане на остатъците и пяната |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
Приложения за гранично ниво на напълване | |
Капацитивен в контакт със средата |
За защита от преливане и следене на течове |
LI | - | - | + | WHG* | ||
Капацитивен без контакт |
За отчитане през стената на неметални резервоари |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | |||
Капацитивен в контакт със средата |
За приложения на хидравлични резервоари и резервоари за охлаждаща течност |
LK, LT | 73 | + | + | WHG* | Приложения за непрекъснато ниво | |
Радар с насочени радиовълни в контакт със средата |
За промишлени и хигиенни приложения |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | ||
Хидростатични в контакт със средата |
За промишлени и хигиенни приложения на резервоари и в свободно течащи водни пътища |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM | ||
Ултразвуков без контакт |
За големи разстояния и проблемни повърхности |
UGT, UIT | 800 | + | + | |||
Фотоелектрични без контакт |
За големи разстояния Независимо от ъгъла измерване с фокусирано светлинно петно |
O1D | 980 | + | + | |||
Фотоелектричен 3D без контакт |
За насипни материали За наблюдение на пълнота |
O3D | 800 | + | + | |||
Радар без контакт |
За промишлени и хигиенни приложения |
LW | 1000 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA | ||
*Германски федерален закон за водите |