• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Щепсел за реле за използване в областта

  • Идеален за приложения в областта благодарение на клас на защита IP 67
  • Надеждна технология за свързване M12
  • 2-канална версия Полупроводникови релета без износване и отскачане
  • Електрическо разделяне между вход и изход

Реле в полето вместо в контролния шкаф

Все повече и повече компоненти за технологията за автоматизация, които са подходящи за използване в полеви условия благодарение на високата IP защита и технологията за свързване M12. По правило те имат полупроводникови изходи с 24 V нива и максимални превключващи се токове между 20 и 300 mA. Ако са необходими други напрежения, токове с високо напрежение при превключване или електрическо разделяне, релетата са популярно решение - за което обаче досега беше необходимо обход през контролен шкаф.

С новите релейни щепсели от ifm, вече са налични релета, съвместими на място, които могат да бъдат свързани лесно и надеждно благодарение на технологията за свързване M12, която обикновено се използва на място. Благодарение на компактния си дизайн, те могат да се завинтват директно към сензори, напр. с помощта на Y-адаптер.

Безопасно разделени

Благодарение на електрическото разделяне между вход и изход, 24 V постояннотоков сигнал на входа може да превключи към друг, независим потенциал на напрежение на изхода.

Големи и малки превключватели

Щепселът на релето превключва към токове с по-високо напрежение до 1 A на изходната страна с токове с малко напрежение, като тези, които са налични на изходите на сензорите.

Надеждно и без износване

Полупроводниковите релета, използвани в превключвателя на щепсела "чисто", тоест: без отскачане на превключвателя, без заваряване на контактните повърхности и преди всичко: без износване. Това прави релето изключително издръжливо.

Лесно свързване

Директната връзка с други устройства в полето се осъществява чрез здрава и индустриално съвместима технология за свързване M12. Ако е необходимо, външно захранване може да бъде свързано на входната страна чрез EBC116 Y-сплитер и на изходната страна чрез EVCA47 Y-свързващ кабел.