• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Ъглова скоба
  5. E89208

монтиращ се клип

E89208

MOUNTING CLIP

монтиращ се клип

E89208

MOUNTING CLIP

  • Надеждно закрепване на мини дисплея на IO-Link
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] 6,8
Размери [mm] 34 x 20 x 24
Материал 2.1247 (CuBe2)
Забележки
Единица на опаковката 1 брой