• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Подлежащи на конфигуриране сигнални лампи

  • Идеална видимост
  • Съвременна светодиодна RGB технология – дълъг живот, поддържане на по-ниска складова наличност
  • Възможност за конфигуриране на различни режими чрез IO-Link или менюто за настройка
  • Предлага се и като стандартна версия с цифрови входове
  • Лесна инсталация

Висока производителност

Сигналните лампи се използват за индикация на състоянието или като предупредително устройство навсякъде в производството – на машини, конвейери и инсталации. Иновативните сигнални лампи на ifm предлагат няколко предимства пред конвенционалните сигнални лампи и следователно са подходящи за взискателни приложения.

Гъвкава конфигурация

Като цяло, сигналните лампи трябва да бъдат адаптирани към приложението. Вместо да губите време и усилия за завинтване на модули с различни цветове един към друг, новата светодиодна RGB технология Ви дава възможност да регулирате сигналната лампа според необходимостта чрез IO-Link или бутон за настройка (напр. постоянно включена, ниска честота на мигане, висока честота на мигане, различни цветове, сирена). Това намалява разнообразието от видове и поддържаната складова наличност.

Версии

Сигналните лампи DV13xx/DV15xx разполагат с цифрови входове и могат да бъдат конфигурирани с помощта на бутон за настройка, монтиран на устройството. Сигналните лампи DV23xx/DV25xx могат да бъдат управлявани и настроени чрез IO-Link без бутон за настройка.

Für anspruchsvolle Umgebungen

По гладката повърхност на корпуса на лампата не остава вода, нито полепва прах. Това предотвратява залепването на мръсотия, осигурявайки видимост на сигналната лампа в дългосрочен план.
По корпуса на лампата няма открити метални компоненти, като винтове или конектори. Това означава, че лампите са особено подходящи за употреба в хранителната промишленост и в медицинския, фармацевтичния или химическия сектор.

Оптимална видимост

Патентованата технология създава силен контраст между светлинното петно на светодиода и околната среда. Това осигурява оптимална видимост, особено при наличие на външна светлина, например в близост до големи прозорци.

Дълъг живот

Използването на светодиодна технология означава, че сигналната лампа има много дълъг живот.

С възможност за адаптиране

Светодиодната RGB технология дава възможност за персонализиране на сигналната лампа (постоянно включена, с ниска честота на мигане, с висока честота на мигане, различни цветове). Това намалява разнообразието от видове и поддържаната складова наличност.
Лампата може да бъде поставена в различни работни режими, напр. в аналогов режим за индикация на нивото. На сирената могат да бъдат зададени 7 различни звукови сигнала.

Лесна инсталация

Устройството се доставя заедно с крепежни елементи. Освен това се предлага версия с монтажна основа, което позволява повдигнат монтаж. Тази монтажна основа може да бъде завъртяна на 90 градуса, така че монтажът на стена да бъде възможен без допълнителни аксесоари. Освен това се предлагат аксесоари за монтаж на стълб.