• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Захранване
  3. Превключващи усилватели
  4. DP1613

релеен адаптер

DP1613

Relais Adapter/2xNC

релеен адаптер

DP1613

Relais Adapter/2xNC

  • Идеален за полеви приложения благодарение на клас на защита IP 67
  • Надеждна технология за свързване M12
  • 2-канална версия
  • Полупроводникови релета без износване и отскачане
  • Електрическо разделяне между вход и изход
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Изходна функция нормално затворен
Размери [mm] 63 x 30 x 24
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; ((in wet environments: 18...28 V) ; съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V] 24
Консумация на ток [mA] < 10
Макс. токово натоварване общо [A] 2
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 2; Брой релейни изходи: 2
Входове
Брой цифрови входове 2; (тип 3 (IEC 61131-2))
Входна верига на цифрови входове PNP
Изходи
Диапазон на напрежение DC [V] 0...32; (съгл. SELV/PELV)
Диапазон на напрежението AC [V] 0...20; ((in wet environments: 0...16 V); съгл. SELV/PELV)
Изходна функция нормално затворен
Макс. работен ток за изход [mA] 1000
Брой релейни изходи 2
Честота на превключване AC [Hz] 1
Честота на превключване DC [Hz] 1
Бележки за честотата на превключване [Hz]
няма капацитивни товари
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Забележка за температурата на околната среда
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...55 °C
4000 m: -25...52 °C
Температура на съхранение [°C] -25...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m] 4000
Защита IP 67
Степен на замърсяване 2; (before installation and when the device is replaced)
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 942
Механични данни
Тегло [g] 82,8
Тегло (без аксесоари и опаковки) [g] 35
Размери [mm] 63 x 30 x 24
Материал корпус: PA
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
монтиращ се клип
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A