• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Y-свързващ кабел
  4. Y-свързващ кабел
  5. EBC116

Y-сплитер

EBC116

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Y-сплитер

EBC116

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

  • За употреба в приложения с много входове и изходи при ограничения в мястото
  • Визуално и тактилно маркиране на портовете
  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Система Без силикон; контакти със златно покритие
Приложение логическа функция ИЛИ
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Клас на защита II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] 4
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Обща текуща оценка (UL) [A] 3
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Забележка за температурата на околната среда
cULus: ...65 °C
Температура на съхранение [°C] -25...55
Съхранение на влажно [%] 10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас
1K22/ DIN 60721-3-1
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни
Тегло [g] 36,9
Материал корпус: PA оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 2 x M12; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm