- ecomatmobile
- Kulma-anturit ja kallistusanturit
Kulma-anturit ja kallistusanturit
Anturit liikkuviin työkoneisiin
Luotettava: CAN-liitäntä M12 pistokeliitännän kautta |
Kestävä: Tärinän- ja iskunkestävä |
Sallittu: E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority) |
Kestävä: Laaja lämpötila-alue -40...85 °C |
Tiivis: Hyvä tiiviysluokka (IP 67/ IP69K) vaativiin ympäristöolosuhteisiin |
Monikierroskulma-anturit – asentojen ja pyörivien liikkeiden tarkka tunnistus
Monikierroskulma-antureita käytetään tarkkaan paikannukseen pyörivien liikkeiden yhteydessä. Kulma-anturin 1 kierros sisältää 4096 askelta. Vaihteeton järjestelmä käyttää Wiegand-ilmiötä mittausarvojen säilyttämisessä sähkökatkon aikana ilman paristotukea. Tämä tarkoittaa, että tarkka asema voidaan siirtää ohjausjärjestelmään ilman vertailupisteitä.
Kallistusanturit – kulmien ja asentojen tarkka mittaus
Koneen tai koneenosan vaakasuora tasaus on usein vaatimus luotettavalle toiminnalle. Kallistusanturit on suunniteltu kulma-asentojen tunnistamiseen tai liikkuvien työkoneiden tasaukseen. Kallistusanturit tuottavat suuren mittaustarkkuuden (kallistuskulma X- ja Y-akselien suhteen) koko ilmoitetulla kulma- ja lämpötila-alueella. Niissä on CAN-liitäntä (CANopen / SAE J1939) tai IO-Link.
Anturit liikkuviin työkoneisiin | ||
---|---|---|
• Kulma-anturit |
Tuotehakuun | |
• Staattiset kallistusanturit |
Tuotehakuun | |
• Dynaamiset kallistusanturit |
Tuotehakuun |