- ecomatmobile
- Näytöt
ecomatmobile -näytöt
Käyttö- ja monitorointiyksiköt
Informatiivinen: Värinäyttö, grafiikkatoiminnot painikkeiden avulla |
Sovitettava: Ohjelmointi IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmistolla |
Yleiskäyttöinen: Kestävä kotelo pinta- ja pulpettiasennukseen |
Soveltuu käytettäväksi kameran kanssa: Versiot mobiilikameraliitännällä |
Tiedonsiirtokyky: CAN-, Ethernet- ja USB-liitännät monenlaisiin tiedonsiirtotehtäviin |
ecomatDisplay
Vuoropuhelussa liikkuvan työkoneen kanssa
Kestävät HMI:t ovatohjelmoitavia grafiikkanäyttöjä liikkuvien työkoneiden ja laitteiden ohjaukseen, parametrointiin ja operointiin. Niitä voidaan käyttää yhdessä mobiilikontrollerin kanssa tai stand-alone -ratkaisuna. Data ja laitetoiminnot siirretään luotettavasti CAN-, Ethernet- ja USB-liitäntöjen kautta. Joissakin malleissa on lisäksi navigointipainike, painiketoiminnolla varustettu potentiometri, useita vapaasti ohjattavia taustavalaistuja toimintopainikkeita tai kosketusnäyttö. Laitteissa on parannetut EMC-tasot ja niillä on e1-tyyppihyväksyntä. Kotelon hyvän suojausluokan ansiosta modulit sopivat hyvin paneli- ja pinta-asennukseen ulkotiloissa sekä hyttiasennukseen maansiirtokoneissa, maatalouskoneissa tai yhdyskuntatekniikan ajoneuvoissa.
Kestävät HMI-yksiköt perussovelluksiin | ||
---|---|---|
• Suunniteltu kustannusoptimoituihin koneratkaisuihin |
Kestävät HMI-yksiköt perussovelluksiin | |
Kestävä HMI-yksiköt 64-bittisillä moniytimisillä prosessoreilla | ||
• Suorituskykyinen ja kestävä HMI modernilla 64-bittisellä arkkitehtuurilla, kosketusnäyttö optiona |
Kestävä HMI-yksiköt 64-bittisillä moniytimisillä prosessoreilla | |
Kestävä HMI-yksiköt 32-bittisillä yksiytimisillä prosessoreilla | ||
• Laitteet taustavalaistuilla, tuntotakaisinkytkennällä varustetuilla RGB-painikkeilla tai vaihtoehtoisesti kosketusnäytöllä |
Kestävä HMI-yksiköt 32-bittisillä yksiytimisillä prosessoreilla |