- ecomatmobile
- I/O-modulit
I/O-modulit
Kestävät I/O-modulit kenttäsovelluksiin ja ohjauskeskuksiin
Sovitettava: Konfiguroitavat tulo- / lähtötoiminnot |
Käyttömukavuus: Hydrauliikkaventtiilien ja joystick-laitteiden suora liitäntä |
Vaihtoehdot: Modulit M12-liittimillä tai keskusliittimillä |
Tiedonsiirtokyky: CAN-liitäntä monenlaisia tiedonsiirtotehtäviä varten |
Sallittu: E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority) |
ioControl – kestävä I/O-moduli sisäänrakennetulla ohjausjärjestelmällä
Liitäntäesimerkki
Hajautettu liitäntä ohjausjärjestelmään
Hajautettavat I/O-modulit yhdistävät binääri- ja analogia-anturit mobiiliohjausjärjestelmään. Niiden avulla voidaan hajautetusti arvioida anturisignaaleja ja ohjata toimilaitteita tai proportionaaliventtiilejä. Datalähtö ja laitetoimintojen parametrointi hoituu CAN-liitännän kautta. Modulit soveltuvat erinomaisesti liikkuviin työkoneisiin, kuten esim. maansiirtokoneisiin, maatalouskoneisiin tai yhdyskuntatekniikan ajoneuvoihin. ifm:n tuotevalikoima sisältää moduleja binääri-, analogia- ja taajuustuloilla yhdistettynä binääri- tai PWM-lähtöihin.
Kenttäkäyttöisillä moduleilla on erittäin hyvä suojausluokka ja ne sietävät hyvin iskuja ja tärinää. Laitteissa on parannetut EMC-tasot ja niillä on e1-tyyppihyväksyntä. Hyttiin, ohjauspulpettiin tai ohjauskeskukseen asennettavat modulit hoitavat käyttö- ja näyttöelementtien liittämisen CAN-väylään.
Modulit ohjauskeskussovelluksiin | ||
---|---|---|
• Tulot ja lähdöt binääri- ja analogiasignaaleille |
CabinetController | |
Kenttäasennettavat modulit keskusliittimellä | ||
• I/O-moduli kestävässä metallikotelossa, suojausluokka IP 67 |
I/O-moduli | |
Kenttäasennettavat modulit M12- tai DEUTSCH-pistokkeella | ||
• Voidaan käyttää itsenäisenä CODESYS-ohjelmoitavana minikontrollerina |
ioControl |