- ecomatmobile
- Ohjausjärjestelmät
ecomatmobile -ohjausjärjestelmät
Kompakti ja joustava
Tehokas: 32-bittinen ohjausjärjestelmä, suuri muisti ja CAN-liitettävyys |
Kestävä: Kestää hyvin tärinää, kosteutta ja äärimmäisiä käyttölämpötiloja |
Luotettava: Versiot turva- sovelluksiin |
Yksinkertainen: Standardisoitu ohjelmointi IEC-61131-3 mukaan CODESYS ohjelmalla |
Joustava: Konfiguroitavat I/O-portit: digitaalinen, analoginen, PWM |
ecomatController
Suorituskykyiset liikkuvan kaluston ohjausjärjestelmät monenlaisiin tehtäviin
Tehokkaat 32-bittiset mikroprosessorit takaavat lyhyen kiertoajan. Suuri ohjelmamuisti mahdollistaa monimutkaisten sovellusohjelmien suorittamisen. Toinen sisäänrakennettu prosessori valvoo tärkeitä järjestelmätoimintoja. Binääritulojen ja -lähtöjen lisäksi laitteessa on myös analogisia portteja. Käytettävissä on myös tuloja jopa 30 kHz tulosignaaleille. Kaikki tulot ja lähdöt on suojattu häiriöitä ja ylikuormitusta vastaan. Laajan jännitealueen ansiosta laitteita voidaan käyttää sekä 12 että 24 V sähköjärjestelmissä.
Gateway-toiminnot
Melkein kaikissa ohjausjärjestelmissä on useita CAN-liitäntöjä, joita voidaan käyttää tietojen lähettämiseen CANopen-protokollan avulla esim. hajautettuihin tulo-/lähtömoduleihin tai dialogimoduliin. Useammalla CAN-liitännällä varustettuja ohjausjärjestelmiä voidaan käyttää myös geteway-yksikkönä. Tämä mahdollistaa mm. dieselmoottoreiden ohjaus- ja diagnostiikkadatan suoran käsittelyn SAE-J1939 -protokollan kautta.
Ohjelmointi IEC 61131-3 mukaan
IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmalla ohjelmointi on käyttäjälle selkeää ja yksinkertaista. Saatavana on myös valmiita toimintokirjastoja erikoisempia laitetoimintoja varten (esim. gateway SAE-J1939/ CANopen).
Liikkuvan kaluston ohjausjärjestelmät | ||
---|---|---|
• Ohjaustoimintoihin ajoneuvoissa ja liikkuvissa työkoneissa |
Ohjausjärjestelmät hytti- ja keskusasennukseen | |
• Ohjaustoimintoihin ajoneuvoissa ja liikkuvissa työkoneissa |
Ohjausjärjestelmät vaativiin olosuhteisiin |