• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики потоку
  2. Продукти-інновації
  3. Теплові датчики потоку

Теплові датчики потоку

Теплові датчики потоку забезпечують надійне вимірювання швидкості (м/с) рідких та газоподібних середовищ у трубах на основі калориметричного принципу вимірювання. Вказавши внутрішній діаметр труби, можна приблизно розрахувати витрату (л/хв).
Компанія ifm пропонує датчики з міцними корпусами, виготовленими з таких матеріалів, як нержавка сталь, титан, кераміка й хастелой. Вони забезпечують високий рівень надійності навіть у суворих умовах навколишнього середовища. Завдяки широкому вибору технологічних адаптерів датчики можна використовувати майже в усіх промислових цілях.

Застосування

Загалом теплові датчики потоку підходять для широкого спектра середовищ і сфер застосування. Основною передумовою принципу функціонування є відведення тепла від середовища. Потім тепловий датчик можна привчити до певного середовища за допомогою функції навчання.

Водне середовище

Завдяки хорошому тепловому з'єднанню теплові датчики потоку ідеально підходять для контролю охолодження та водопостачання, наприклад, у промислових насосах та машинах чи будівельній техніці.

  • Охолодження сервера
  • Моніторинг насоса / захист від сухого ходу
  • Охолодження верстатів
  • Вимірювання споживання/моніторинг тенденцій

Гліколі й оливи

Інтеграція розрахованих кривих середовища дає змогу використовувати датчики у в'язких оливах. Наші датчики, відкалібровані у воді, також можуть здійснювати просте визначення тенденцій стану установки.

  • Захист від сухого ходу
  • Моніторинг фільтрів
  • Моніторинг контуру охолодження
  • Промислові системи кондиціювання повітря (ОВКП)

Гази

Спеціально відкалібровані теплові датчики потоку були розроблені для подачі свіжого повітря та видалення аерозолів, відпрацьованого повітря або пари. Датчики повинні використовуватись у постійних потоках за постійних температур.

  • Моніторинг подачі повітря
  • Системи витяжки

Продукти

Особливості середовища

У принципі теплові датчики потоку сумісні з різними середовищами, що також підтверджується широким спектром можливих застосувань. Газоподібні середовища, як-от повітря, водні середовища, гліколь й оливи можна контролювати за допомогою теплових датчиків. Детальні особливості окремих середовищ описані в слайдері.

Випадки використання

Інструкція зі встановлення

Турбулентність

Ламінарний і турбулентний профілі потоку

Теплові датчики потоку призначені для роботи в умовах стабільного профілю потоку. Ламінарний профіль потоку (1) характеризується рівномірним упорядкованим рухом середовища, за якого швидкість потоку максимальна в центрі труби. З іншого боку, турбулентний профіль потоку (2) характеризується нерівномірними рухами середовища, що може призвести до утворення вихорів або невпорядкованих потоків, що спотворюють профіль потоку (2).

Установлення до та після вигинів труб

Конструкції в трубі, вигини, клапани або редуктори створюють різні турбулентності в системі, які призводять до спотворення профілю потоку й повинні враховуватися під час інтерпретації результатів вимірювань.
З цієї причини місце встановлення повинно бути обране так, щоб середовище могло заспокоїтися на вхідній ділянці, а в точці вимірювання був стабільний профіль потоку.

Монтаж за джерелом перешкод

Для цього потрібно дотримуватися рекомендованих відстаней між датчиком і джерелом перешкод, що забезпечують заспокоєння, а також глибини занурення не менше 15 мм, бажано по центру труби.

Температура

Температурна стратифікація
Усередині труб може виникнути серйозна температурна стратифікація, особливо у випадку з оливами. У цьому випадку зверніть увагу на таке:
Рекомендується здійснювати встановлення в центрі трубопроводу, щоб мінімізувати вплив температури навколишнього середовища на наконечник датчика. Для цього ми пропонуємо датчики з вимірювальними наконечниками різної довжини.

Різниця температур
Через теплопередачу між корпусом датчика й наконечником датчика між температурами середовища й навколишнього середовища повинна бути лише невелика різниця, особливо в умовах роботи з повітрям і газом. У зв'язку з тепловим принципом роботи наконечник датчика, розміщений у середовищі, повинен приймати температуру середовища для досягнення заданої точності.

Температурні стрибки
Швидкі й нерівномірні зміни температури можуть спричинити тимчасову неправильну інтерпретацію. Температурний градієнт показує, як сильно змінюється температура за певний проміжок часу. Що вищий градієнт температури, то швидше підвищується чи знижується температура в середовищі. Температурний градієнт >0,5 К/хв може суттєво впливати на точність вимірювання термодатчиків, оскільки датчик й опорний елемент мають різні теплові зв'язки із середовищем через температурну стратифікацію.

Висновок щодо монтажу

У зв'язку з великою кількістю сфер застосування, середовищ і ситуацій встановлення примітки в інструкції з експлуатації є мінімальними вимогами до вхідних і вихідних перерізів (D = діаметр) для досягнення відтворюваних результатів вимірювань. Для якомога кращої продуктивності: що більша відстань від джерела перешкод (S) до датчика, то стабільніший профіль потоку.
Важливо розуміти, що кожен тепловий датчик потоку незалежно від його конструкції вимірює швидкість потоку тільки в одній точці труби.

Виникають труднощі з вашим способом застосування?