• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики потоку
  2. Технології

Принципи вимірювання датчиків потоку та витратомірів ifm

Магнітно-індуктивний

Витратомір типу SM працює відповідно до закону індукції Фарадея. Провідне середовище, що протікає через трубу в магнітному полі (M), створює напругу, пропорційну швидкості потоку (v) або об'ємній кількості потоку. Ця напруга відводиться через електроди (E) і перетворюється в блоці оцінки. Його стійкі матеріали означають, що датчик підходить для багатьох носіїв. Високий рівень захисту та міцний, компактний корпус відрізняють датчик у польових умовах.

Принцип вимірювання підходить для рідин з мінімальною електропровідністю 20 мкСм/см. Типові значення електропровідності складають 0,5 мкСм/см для дистильованої води, 500 мкСм/см для питної води та 50 000 мкСм/см для солоної води.


ISO сертифікат калібрування для витратомірів типу SM: ZC0052
ISO сертифікат калібрування для витратомірів типу SM ATM: ZC0054

Вихровий принцип вимірювання

За тупим/обривним тілом, інтегрованим у вимірювальну трубу, середовище, що тече (вода з провідністю та без неї), створює вихрові завихрення залежно від швидкості. Ці вихори виявляються п'єзокерамічним датчиком. Якщо відомий поперечний переріз, кількість вихорів дозволяє визначити швидкість потоку.
Цей принцип вимірювання швидкості потоку, відомий як вихровий принцип, практично не залежить від коливань тиску та температури середовища.

Мехатронний принцип вимірювання

Датчик потоку працює за принципом пружинного поршня: Поршень, розташований у сідлі клапана в корпусі, піднімається потоком середовища проти опору пружини.
Положення поршня контролюється за допомогою датчика магнітного поля та виводиться як аналоговий сигнал. Опір пружини змушує поршень повернутися у вихідне положення при зменшенні потоку. Це забезпечує положення, незалежне від положення встановлення датчика потоку, що запобігає зворотному потоку.
Інша міцна механічна конструкція (SBT) дозволяє використовувати при високих температурах до 180°C і в суворих промислових умовах.

Ультразвуковий принцип вимірювання

Ультразвукові витратоміри серії SU складаються з двох перетворювачів, які можуть передавати і приймати звукові імпульси. Щоб обчислити потік, перетворювач A надсилає імпульс у напрямку потоку, який відбивається протилежною стінкою труби та спрямовується на перетворювач B. Потім імпульс передається на перетворювач B. Визначається час перебування імпульсу в середовищі. Потім імпульс надсилається від перетворювача B у протилежному напрямку, відбивається від стінки труби та надсилається до перетворювача A. Потім імпульс передається до перетворювача A. Знову вимірюється час перебування в середовищі. Потім поточний потік обчислюється на основі виявленої різниці в часі.

Особливість серії SU: Перетворювачі розташовані в корпусі датчика і, таким чином, поза вимірювальною трубою. Вимірювальна труба SU з нержавіючої сталі не містить вимірювальних елементів, що запобігає падінню тиску, спричиненому компонентом, і усуває потребу в тестах на сумісність матеріалів.

Калориметричний принцип вимірювання

Типи SA та SI мають два вимірювальні елементи та джерело тепла.
Контрольний елемент, який прикріплюється на висоті 10 мм над землею, вимірює температуру середовища та використовується для температурної компенсації. Різниця температур до елемента на землі підтримується постійною за допомогою розташованого там джерела тепла. Потужність, необхідна для підтримки цієї різниці постійною, пропорційна швидкості руху потоку. Збільшення швидкості руху потоку призводить до більшого розсіювання тепла.

Лічильник стисненого повітря типу SD використовує той самий тепловий принцип. Один з його керамічних вимірювальних елементів нагрівається (вимірювальний елемент), інший не нагрівається (еталонний елемент). Різниця напруг, яка виникає, коли тепло переноситься середовищем, що тече, є ознакою потоку.

Стандартна об'ємна витрата (відповідно до ISO 2533) визначається безпосередньо.

Сертифікат калібрування для витратомірів типу SD: ZC0020
DAKKS сертифікат калібрування для витратомірів типу SD: ZC0075

Використовуючи вимірювання витрат і тиску, датчик повітряного зазору SDP вимірює відстань в абсолютних значеннях відстані [мм]:
Чим ближче заготовка до вимірювального сопла, тим менша кількість повітря проходить через повітряний зазор між заготовкою та вимірювальною насадкою. Це дозволяє надійно закріпити положення заготовки і чітко визначити нульовий зазор або засмічене сопло.