1. ecomatmobile
  2. Области применения
  3. Строительные машины

Строительные машины

Надежные контроллеры обеспечивают машинный интеллект
Автоматизируйте все рабочие функции вашего автомобиля

Узнайте больше

ioControl – компактный контроллер
Может использоваться как свободно программируемый контроллер для обработки быстрых входных сигналов

Узнайте больше

Различные форматы дисплеев
Решение для индивидуальных требований заказчика - дисплеи можно, например, использовать в качестве монитора для камер наблюдения или в качестве информационного терминала для сообщений о состоянии машины

Узнайте больше

Камеры в помощь оператору
Реагируйте на препятствия до того, как водитель их увидит, и предотвращайте столкновения

Узнайте больше

Оптимизированное использование автопарка с помощью mobileMaintenance
Основа для управления автопарком и мониторинга машинного парка

Узнайте больше

Контроль давления в масляных контурах
Контролируйте давление в масляном контуре вашей машины с помощью датчика давления для подвижной техники

Узнайте больше

Колесный экскаватор

Подъем, вращение, поворот и движение - ecomatController надежно выполняет все эти задачи в колесном экскаваторе. Гидравлическими клапанами можно точно управлять благодаря гибким выходными функциям. Связь с дизельным двигателем через шину CAN позволяет управлять мощностью, например за счет увеличения скорости при выполнении рабочих задач. Для обеспечения бесперебойной работы машины требуется прямой диалог между машиной и оператором. Именно здесь на помощь приходит ecomatDisplay. Его можно использовать для отображения сообщений об ошибках системы, а также для просмотра и настройки всех важных рабочих параметров.

Подвижная платформа для инспекции мостов и других строительных сооружений

ifm предлагает мощный ecomatController для безопасных применений на подвижной технике. Контроллер отличается сложными и комплексными функциями управления, например в подвижной платформе для инспекции мостовых конструкций. EcomatContoller разработан в соответствии с действующими стандартами безопасности. Аппаратное и программное обеспечение сертифицированы ассоциацией TÜV.

EcomatContoller поддерживает оператора в качестве контроллера безопасности (SafetyController), обеспечивая надежные рабочие процессы на платформе в соответствии с высокими требованиями.

Буровая установка

Вибрации и сильные динамические нагрузки в буровой установке - не проблема для компонентов ifm ecomatmobile. Высокая степень защиты и отработанная механическая конструкция гарантируют постоянную надёжную работу.

Мощные мобильные контроллеры были разработаны на основе действующих стандартов и долговременного опыта в обеспечении комплексного функционирования подвижной техники. Контроллеры оснащены 4 CAN-интерфейсами. Они поддерживают все важные протоколы шин, различные скорости передачи, а также прозрачный и предварительно обработанный обмен данными. Программирование с помощью CODESYS в соответствии с IEC 61131-3 подразумевает, что все контрольные функции могут быть с легкостью встроены в прикладную программу.

Камнедробилка

Вибрации и сильные динамические нагрузки в камнедробилке - не проблема для ecomatmobile. Высокая степень защиты и отработанная механическая конструкция гарантируют постоянную надёжную работу. Это касается не только контроллеров, но и модулей ввода-вывода с технологией подключения DEUTSCH или M12 и мощными и надежными дисплеями. Они используются для работы и отображения системных сообщений.

Самоходный ресайклер

Работа в суровых условиях эксплуатации: децентрализованные CAN-модули с технологией подключения DEUTSCH или M12 и высокой степенью защиты могут быть установлены почти везде, что приводит к значительному сокращению количества проводов. 32-битный SmartController подходит также для применения в качестве интеллектуального модуля ввода/вывода для децентрализованной предварительной обработки сигналов датчиков в сложных системах управления.

Объединение всех модулей ввода/вывода при помощи мощной полевой шины CAN и протокола CANopen гарантирует быструю реализацию проекта. Встроенные интерфейсы CANopen служат для гибкого и мощного расширения системы дополнительными модулями ввода/вывода или контроллерами.

Асфальтоукладчик

В подвижной технике и оборудовании большинство функций обеспечивают гидравлические системы. Электронное управление гидравлическими клапанами и насосами уже стало стандартом в современных машинах. Система ifm ecomatmobile имеет ШИМ выходы с обратной связью по току, специальные выходы для коммутации больших токов и реализации схем типа Н-мост для реверсного управления вращения приводов. Это позволяет реализовать независимый от производителя интерфейс между гидравликой и электроникой.

MAX VIEW: интеллектуальная система предотвращения столкновений

Mine Master: буровая установка в подземном медном руднике