• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Муниципальный автотранспорт

Сертифицированные мобильные контроллеры
Можно использовать как контроллеры для машины и как контроллеры безопасности (SIL2 / PLd) с поддержкой CANopen Safety.

Узнайте больше

ioControl снижает количество проводки
Стандартизированные винтовые или разъемные соединения обеспечивают безопасное и простое подключение датчиков и исполнительных механизмов

Узнайте больше

Дисплеи со встроенными клавишами управления или с дополнительным сенсорным экраном
Мощный интерфейс между оператором машины и центральным контроллером

Узнайте больше

Камеры в качестве помощников при движении задним ходом или для наблюдения за процессом погрузки
Больше безопасности на дорогах общего пользования

Узнайте больше

Более эффективное планирование маршрута с помощью mobileMaintenance
Планирование маршрута и диагностика автомобиля в процессе эксплуатации или в депо

Узнайте больше

Точное позиционирование
Индуктивный датчик для мобильного использования обеспечивает точное позиционирование подъемной системы бункера

Узнайте больше

Датчики и элементы управления, используемые в муниципальных транспортных средствах, должны соответствовать наивысшим требованиям: их компоненты подвергаются воздействию экстремальных температур, влажности, пыли, грязи и вибраций. Именно в этой среде устройства и датчики ifm для мобильного использования демонстрируют весь свой потенциал. Компоненты спроектированы так, чтобы они выдерживали даже самые суровые условия эксплуатации. Их надежная работа в подвижной технике подтверждена сертификатом типа E1 Kraftfahrt-Bundesamt (Федеральное управление автомобильного транспорта Германии). Максимальная безопасность для водителей и других участников дорожного движения гарантируется.

Это особенно важно для коммунальной техники, так как в основном, она используется в общественном дорожном движении.

 

Пример: мусоровозы

Современные автомобили с боковой загрузкой используются для вывоза мусора во многих городах. Оператор маневрирует параллельно тротуару, на котором размещены мусорные баки. Затем мусорные баки автоматически поднимаются, опорожняются и снова опускаются за счет захвата сбоку от транспортного средства. Прочтите рассказ о применении, чтобы узнать, как 3D-датчик O3M для подвижной техники повышает безопасность транспортных средств компании по утилизации отходов в Падерборне.

Прочитать весь рассказ

 

Компактная уборочная машина

Несмотря на их компактную конструкцию, уборочные машины отличаются использованием экологически чистых технологий и отличной производительностью.

Достигается это, кроме другого, благодаря применению компонентов ecomatmobile. Выгодные по цене контроллеры и компактные диалоговые модули помогают спроектировать дизайн системы, адаптированной для конкретной машины.

Датчики для подвижной техники контролируют функции машины и гарантируют бесперебойную работу. Индуктивные датчики используются для контроля блокировки мусорного ящика, а датчик давления определяет уровень в резервуаре для технической воды.

 

Мобильный измельчитель вторсырья

Поскольку сырье становится все более и более ценным, технология переработки становится все более и более важной. Древесные отходы, обрезки деревьев, переработка строительных материалов или металла: Оптимальная обработка и сортировка материалов гарантирует качественную переработку.

Процесс измельчения сопровождается сильной вибрацией и ударами, которые оказывают влияние на электронные компоненты. Поэтому компоненты ecomatmobile проходят испытания в реальных условиях. Не важно высокая температура, повышенная влажность или грязь: корпус защищает электронику и выдерживает экстремальные нагрузки. Электрические помехи также не влияют на контроллер и, соответственно, на нормальную работу машины.

 

Пример: машина для очистки канализации

Машины для очистки канализации оснащены двумя насосными системами: Струйный насос очищает канализацию и резервуары. С помощью вакуумного насоса ил, сточные воды и промышленные отходы могут всасываться в бак, установленный на транспортном средстве. Такие коммунальные машины производит наш датский клиент, компания "Bucher". Компоненты ifm ecomatmobile для подвижной техники предоставляют им простое и безопасное решение для управления. Узнайте, как надежный HMI помогает водителю.

Прочитать весь рассказ

Bucher: техника автоматизации на канализационных очистных машинах

Чрезвычайная ситуация: надежные контроллеры безопасности обеспечивают поддержку пожарным машинам во время опасных операций!

Машиностроительный завод Bumar Koszalin AG: мобильные платформы для пожарников и энергетики