• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Зручна й проста проводка за допомогою IO-Link

Машинобудування
Промисловий зв'язок
IO-Link
Case Study

Виробник оригінального обладнання досягає економії витрат і часу до 60 % на етапі

Зниження вартості
інструментарію на 30 %

Скорочення часу
монтажу на 60 %

250% рентабельності
інвестицій через один рік

Результат

  • Підготовка до Індустрії 4.0 із продуктами IO-Link
  • Відчутна економія витрат до 30 % за кожен тип устаткування
  • Скорочення часу монтажу й введення в експлуатацію на 60 %
  • Загальна економія на рік: 100 000 євро

Проблема

Компанія постачає спеціалізоване обладнання для різних виробничих процесів. У харчовій промисловості підприємства повинні відповідати суворим вимогам, як-jn стандарти 3A SSI або EHEDG. Відповідно до цих рекомендацій виробничі підприємства проєктуються з урахуванням гігієнічних вимог для забезпечення максимально можливої ​​безпеки продукції.

Для виробників оригінального обладнання, що випускають безліч окремих машин відповідно до специфічних вимог замовника, універсальність і простота встановлення компонентів автоматизації, що використовуються, є вирішальною конкурентною перевагою. Проте індивідуальні налаштування, що виходять за межі загальних ринкових вимог, створюють для виробників численні проблеми в їхніх проєктах. Ефективність, короткі терміни введення в експлуатацію, безпека й надійність обладнання мають першорядне значення. Попередня концепція автоматизації, заснована на паралельному підключенні, більше не відповідала цим вимогам через низьку гнучкість і високі витрати на монтаж.

Огляд системи: IO-Link

Наш замовник

Один із провідних світових виробників обладнання для харчової промисловості й виробництва напоїв.

  • Понад 5000 співробітників
  • > 1 млрд євро річного обороту
  • Виробничі майданчики по всьому світу

Компанія провела тестування своєї концепції автоматизації, заснованої на паралельному підключенні, з метою досягнення більшої ефективності, зниження витрат, більшої гнучкості й водночас стандартизації. Усі вимоги можуть бути успішно реалізовані за допомогою рішень IO-Link від компанії ifm.

Наш замовник

Один із провідних світових виробників обладнання для харчової промисловості й виробництва напоїв.

  • Понад 5000 співробітників
  • > 1 млрд євро річного обороту
  • Виробничі майданчики по всьому світу

Компанія провела тестування своєї концепції автоматизації, заснованої на паралельному підключенні, з метою досягнення більшої ефективності, зниження витрат, більшої гнучкості й водночас стандартизації. Усі вимоги можуть бути успішно реалізовані за допомогою рішень IO-Link від компанії ifm.

Рішення – чому ifm?

Використання продукції IO-Link від ifm дає змогу компанії забезпечити більш високу ефективність, знизити витрати й підвищити гнучкість, водночас стандартизуючи робочі процеси. Команда ifm із продажів проаналізувала реальну ситуацію на об'єкті й розробила мережеву архітектуру, індивідуально адаптовану до вимог замовника. Головний вузол IO-Link відіграє в цьому центральну роль: тому що він забезпечує просту й швидку адаптацію проводки до різних типів машин, що знижує як витрати на встановлення, так і на прокладання проводки. Завдяки класу захисту IP69K головний вузол IO-Link можна використовувати безпосередньо в польових умовах; місцеві розподільні коробки не потрібні.

Цифровий зв'язок через стандартні кабелі без екранування дає змогу використовувати менше кабелів, ніж раніше, що спрощує очищення. Завдяки принципу «підключай і працюй» установлення виконується швидко й просто. Це стало можливим завдяки з'єднанню M12, яке гарантує надійну й правильну проводку та виключає потенційні джерела помилок.

Крім того, аналогові сигнали не потребують масштабування, аналогові вхідні плати більше не потрібні, а елемент керування стає компактнішим. Окрім оптимізації мережевої архітектури, фахівці ifm пропонують клієнтам навчання з використання IO-Link, щоб ще більше спростити перехід на цифрові технології.

Вивчення проблеми: Зручна й проста проводка за допомогою IO-Link

Ці теми також можуть бути для вас цікавими: