Точне калібрування датчика для найвищої якості продукції
Надійні виміряні значення для стабільних та прозорих виробничих процесів задля максимальної безпеки
| Забезпечення якості | Відстежуваність | Забезпечення довіри й іміджу |
Результат
- Завжди надійні виміряні значення
- Документоване порівняння цільових і фактичних показників для максимальної прозорості
- Забезпечення захисту прав споживачів
- Безпека партій продукції та запобігання відкликанню продукції з ринку
- Управління якістю, що відповідає вимогам аудиту
Проблема
У молочному виробництві точні й достовірні виміряні значення мають вирішальне значення для якості продукції. Пастеризація — яскравий тому приклад. Молоко нагрівають до 72–75 °C протягом 15–30 секунд, щоб знищити шкідливі мікроорганізми. Точні показники датчиків мають вирішальне значення для підтримки як безпеки харчових продуктів, так і незмінно високої якості продукції.
- Датчики температури забезпечують точне нагрівання та запобігають перегріву або денатурації продуктів.
- Витратоміри регулюють швидкість та об'єм, забезпечуючи повне нагрівання та стерилізацію.
- Датчики тиску забезпечують безперебійну роботу системи.
Неправильні вимірювання можуть мати серйозні наслідки: від недостатнього зниження кількості мікробів до дефектів якості й відкликання продукції. Саме тому молочна компанія надає великого значення високоточним датчикам.
Рішення – чому ifm?
Для забезпечення максимальної безпеки й ефективності молочна компанія використовує найсучасніші датчики від компанії ifm:
- Датчики температури TCC контролюють нагрівання молока й завдяки постійному самоконтролю негайно повідомляють про відхилення.
- Витратоміри SMF вимірюють не лише температуру й провідність, але й кількість потоку, що забезпечує ще точніше керування технологічним процесом.
- Датчики тиску PI забезпечують постійний тиск у системі й захищають її від пошкоджень.
Для забезпечення точності вимірювального обладнання в довгостроковій перспективі датчики регулярно калібруються, особливо в критичних контрольних точках (ККТ). Молочна компанія покладається на досвід ifm у сфері калібрування. Датчики проходять заводські випробування компанією ifm перед відвантаженням і за потреби можуть бути надіслані замовником для повторного калібрування. Сертифікат калібрування документує порівняння цільового й фактичного значень еталонного приладу й зразка, що тестується, і є основою для управління якістю, що відповідає вимогам аудиту. Завдяки прозорості щодо відхилень вимірювань калібрувальні коефіцієнти пристрою або параметри в контролері можуть регулюватися незалежно, що мінімізує похибки вимірювань. Залежно від вимог замовника й національних стандартів, ви можете вибрати калібрування за стандартами ISO, A2LA та DAkkS як для початкового, так і повторного калібрування.